Mengderegulatorer med en integrert reguleringsventil har flere funksjoner integrert i ett enkelt produkt – en motorisert reguleringsventil, mengdebegrensning og fast differansetrykkregulator.
Med tre funksjoner kombinert i ett ventilhus sparer man betydelig installasjonsplass.
De brukes til å oppnå god styring, uavhengig av trykkvariasjoner i systemet, og gir mulighet til å begrense maksimal gjennomstrømning i systemet. Reguleringsventilen er trykkuavhengig og har 100 % autoritet.
I understasjoner med flere tilkoblede kretser gir bruk av en mengderegulator med integrert reguleringsventil perfekt styring av hver individuelle krets.
Det anbefales å plassere regulatoren på retursiden, men den kan også installeres på gjennomstrømningssiden.
Funksjoner og fordeler
Eliminerer trykkvariasjoner og gir optimale driftsbetingelser med forbedret temperaturstyringskvalitet
Laget for krevende systemer, motstandsdyktig mot korrosjon, kavitasjon og smuss
Det tilkoblede systemet er beskyttet mot trykkbølger, svingninger, kavitasjon og støy

Differansetrykk- og mengderegulatorer i fjernvarme- eller kjølesystemer (variabel gjennomstrømning)
Balanser nettverket ditt, spar energi og forbedre sluttbrukerens komfort med hydronisk innregulering og styring av fjernvarmenettverk.