Med en fleksibel og modulær design er det mulig å kombinere flere kontrollfunksjoner i én regulator for å oppfylle de tøffeste kravene i et bredt spekter av applikasjoner.
I noen applikasjoner kan det være nødvendig å regulere strømningstemperaturen, begrense maksimal strømningsmengde og primær returtemperatur ved å bruke én enkelt multifunksjonsregulator.
Et typisk eksempel på en slik enhet er AVQMT, som fungerer på samme måte som AVQM, men har en ekstra selvregulerende termostat (type AVT/STM).
Den trykkuavhengige ventilen regulerer temperaturen på sekundærsiden, og den selvregulerende termostaten begrenser returtemperaturen. I systemer med varmt tappevann kan termostaten brukes som en sikkerhetstermostat for å beskytte brukere mot skålding.
Funksjoner og fordeler
Eliminerer trykkvariasjoner og gir optimale driftsbetingelser med forbedret temperaturstyringskvalitet
Laget for krevende systemer, motstandsdyktig mot korrosjon, kavitasjon og smuss
Det tilkoblede systemet er beskyttet mot trykkbølger, svingninger, kavitasjon og støy

Differansetrykk- og mengderegulatorer i fjernvarme- eller kjølesystemer (variabel gjennomstrømning)
Balanser nettverket ditt, spar energi og forbedre sluttbrukerens komfort med hydronisk innregulering og styring av fjernvarmenettverk.