Differansetrykkregulatorer og mengderegulatorer/-begrensere

  • Oversikt
  • FAQ
  • Verktøy og apper
  • Videoer

En kombinert differansetrykkregulator og mengderegulator (PQ) består av to uavhengige differansetrykkregulatorer og en mengdebegrenser (manuell utjevningsventil) som er integrert i ett ventilhus.

Denne enheten har to funksjoner:

1) En differansetrykkregulator opprettholder et fast differansetrykk over mengdebegrenseren (mengdestyring). Dette sikrer automatisk mengdebegrensning, uavhengig av trykkvariasjoner i systemet.

2) En differansetrykkregulator opprettholder et konstant differansetrykk over motoriserte reguleringsventiler eller over hele sløyfen.

Dette er den beste løsningen for fjernvarmeselskapet, da den gjør det mulig å stille inn begge variablene (maksimum gjennomstrømning og differansetrykk) uavhengig av brukerens varmestyringssystem. Spesielt når abonnentstasjonen eies av brukeren, vil ikke selskapet ha noen innflytelse på mengdebegrensningen i brukerens ende av systemet.

Dette gjør at fjernvarmeselskapet kan kontrollere gjennomstrømningen som er tilgjengelig for hver bruker, i tillegg til differansetrykkreguleringen på understasjonen. Dette gir effektiv balansering av nettverket.

En annen løsning er PB-regulatoren, som består av en trykkregulator og en mengdebegrenser (manuell utjevningsventil). PB-regulatoren brukes i systemer der uavhengig gjennomstrømning og differansetrykk ikke er påkrevd.

Funksjoner og fordeler

Eliminerer trykkvariasjoner og gir optimale driftsbetingelser med forbedret temperaturstyringskvalitet

Laget for krevende systemer, motstandsdyktig mot korrosjon, kavitasjon og smuss

Det tilkoblede systemet er beskyttet mot trykkbølger, svingninger, kavitasjon og støy

FAQ

Ja, det kan du. Åpne reguleringsventilen helt og angi maksimal gjennomstrømning ved å justere differansetrykket. Du kan også beregne egnet differansetrykk, men da må du vite nøyaktig kapasitet på reguleringsventilen.

Vi produserer ventiler med standard lengde. Du finner målene i dataarket vårt, eller du kan laste ned CAD-tegninger i 2D og 3D fra våre produktpresentasjoner. Gå til produktkatalogen, der du finner lenker til dokumentasjon og tegninger – følg lenken nedenfor.

Nei, det er ikke nødvendig å bytte trykkaktuatoren. Det holder å erstatte reguleringsfjæren. Ta kontakt med den lokale avdelingen for salgsstøtte eller teknisk støtte for å få ytterligere instruksjoner.

Bruk instruksjonene som ble levert med produktet, eller åpne nettversjonen ved å klikke på lenken: Instructions AFPQ 

Verktøy og apper

Videoer