• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

Differansetrykkregulatorer

  • Oversikt
  • FAQ
  • Videoer

En differansetrykkregulator består av en ventil og en trykkaktuator. Differansetrykkregulatorer i primærsystemet blir hovedsakelig brukt til å holde et konstant og lavere differansetrykk over en motorisert reguleringsventil, et totalt system eller en understasjon.

Som en tommelfingerregel bør differansetrykkregulatoren brukes når forholdet mellom maksimum og minimum tilgjengelig differansetrykk fra nettverket er større enn 2.

En differansetrykkregulator kan også brukes til å foreta mengdebegrensning i kombinasjon med en motorisert reguleringsventil.

Det anbefales å plassere regulatoren på retursiden etter komponentene, som det opprettholdes et konstant trykk over. I enkelte situasjoner – særlig når forsyningstrykket er veldig høyt – kan det være en fordel å installere differansetrykkregulatoren på gjennomstrømningssiden.

Funksjoner og fordeler

Eliminerer trykkvariasjoner og gir optimale driftsbetingelser med forbedret temperaturstyringskvalitet.

Laget for krevende systemer, motstandsdyktig mot korrosjon, kavitasjon og smuss.

Det tilkoblede systemet er beskyttet mot trykkbølger, svingninger, kavitasjon og støy.

Variabel gjennomstrømning i fjernvarme- og kjølesystemer

Balanser nettverket ditt, spar energi og forbedre sluttbrukerens komfort med hydronisk innregulering og styring av fjernvarmenettverk.

FAQ

Ja, det kan du. Åpne reguleringsventilen helt og angi maksimal gjennomstrømning ved å justere differansetrykket. Du kan også beregne egnet differansetrykk, men da må du vite nøyaktig kapasitet på reguleringsventilen.

Vi produserer ventiler med standard lengde. Du finner målene i dataarket vårt, eller du kan laste ned CAD-tegninger i 2D og 3D fra våre produktpresentasjoner. Gå til produktkatalogen, der du finner lenker til dokumentasjon og tegninger – følg lenken nedenfor.

Nei, det er ikke nødvendig å bytte trykkaktuatoren. Det holder å erstatte reguleringsfjæren. Ta kontakt med den lokale avdelingen for salgsstøtte eller teknisk støtte for å få ytterligere instruksjoner.

Videoer