Danfoss tilbyr en rekke oljedyser i både messing og stål for standard brennersystemer. Vi tilbyr en serie spesielle dyser som er tilpasset driftsområde, medier og utslipp for å passe ulike markeder.
Vi produserer dyser i henhold til EN 293 og EN 299. For å sikre gode resultater blir kapasiteten og sprøytemønsteret til hver dyse testet 100 % elektronisk.
For å unngå fare og sikre at oljebrenneren fungerer optimalt, må du behandle den på samme måte som du behandler bilen. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold er viktig for å sikre pålitelig drift og best mulig virkningsgrad. Danfoss anbefaler å bytte dysen en gang i året, noe som gagner både miljøet og driftsresultatet.
Funksjoner og fordeler
En veltilpasset brenner kan redusere oljeforbruket med så mye som 10 %. Holdes den fri for sot, kan det gi enda større besparelser.
Danfoss anbefaler å bytte dysen en gang i året med hensyn til miljøet og driftsresultatet.
![](/media/1834/oil-nozzle-mounting-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131520224501230000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Har du byttet oljedyse i år?
Se instruksjonene for trygg og optimal utskifting av en Danfoss oljedyse på en oljebrenner.
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|
Relaterte produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TennereØyeblikkelig tenning for ren forbrenning. EBI4-tenneren sikrer rask tenning av oljebrennere og høy ytelse ved at 80 % av all energi konverteres til høy spenning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }OljepumperDanfoss oljebrennerkomponenter tilbyr et komplett utvalg av oljepumper for privat og kommersiell bruk. Med den nye Diamond-serien får du den sterkeste servicepumpen noensinne, utstyrt med Diamond-Like Carbon-teknologi innvendig.
Verktøy og apper
Programvareverktøy
![](/media/3865/burner_scanner_app.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/3864/burner_nozzle_calculator.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)