Ved lav omgivelsestemperatur kan det være vanskelig å aktivere rask tenning av oljebrennere. For å løse dette har vi utviklet EBI4, en serie av tennere med høy ytelse som øker tenningskraften ved lave temperaturer.
Tennerne i EBI4-serien passer til et bredt spekter av husholdningsbrennere og lette kommersielle gass- eller oljebrennere, og setter nye standarder innen moderne tennere for olje- og gassbrennere. Det gjør dem til høyverdige etterfølgere av den svært velkjente Danfoss EBI-serien.
Samsvarer med RoHs- og WEEE-direktivene – EMC i henhold til EN 55014-1 og EN 5514-2.
Funksjoner og fordeler
Høy tenningsytelse under spenning.
4–10 % mindre oljeforbruk på grunn av redusert sotavleiring.
Svært robust mot termisk overbelastning.
![](/media/1827/ebi4_instruction-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131520205911930000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Hvordan bytter du tenner?
Følg trinnene i instruksjonsvideoen for å bytte tenneren på en trygg måte.
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|
Verktøy og apper
Programvareverktøy
![](/media/3865/burner_scanner_app.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/3864/burner_nozzle_calculator.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)