• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® NXP Grid Converter

  • Oversikt
  • Dokumenter
  • Software
  • Relaterte applikasjoner
  • Case studies
  • Kontakt oss

Renere kraft til skip og havner

VACON® NXP Grid Converter er en alternativ kilde til marineteknologi som spiller en viktig rolle i reduksjonen av drivstoffinntak og effektivitetsforbedring. Omformeren kan anvendes på strømproduksjon for strømforsyninger til skipsmotorer og havner for å oppfylle kravene til det offentlige og havnemyndigheter.

Når VACON NXP Grid Converter brukes med en ilandføringsløsning, kan strøm hentes fra det lokale nettet via et sett med kabler i stedet for skipets hovedmotor eller generatorer. Denne prosessen, som er kjent som «landstrøm», har en svært positiv innvirkning på drivstofføkonomi. Den forårsaker reduksjoner i CO2-, NOx- og SOx-utslipp så vel som støy- og vibrasjonsnivåer.

VACON NXP Grid Converter kan også anvendes på akselgeneratorløsninger og sikre at fremdriftsmaskineri kan virke ved forskjellige hastigheter. Akselgeneratoren kobler akselens turtall fra strømmen (frekvensen), noe som gir bedre strømkvalitet og forbedret drivstofføkonomi. I tillegg kan strøm enten hentes fra eller mates inn i propellakselen. Dette er særlig nyttig for skip som ofte varierer hastigheten, siden det reduserer drivstofforbruket og begrenser eksosutslipp med opptil 15 %. Det skaper også en nødmodus, noe som betyr at fartøyet kan gå selv om hovedmotoren svikter.

Shore supply power conversion

When used with a shore-supply solution, VACON NXP Grid Converter allows electrical power to be sourced from the local grid, rather than the ship’s main engine or generators. This process, sometimes known as ‘cold ironing’, has a significantly positive impact on fuel economy. It causes reductions in CO2, NOx and SOx emissions, as well as noise and vibration levels.

Shaft generator

VACON NXP Grid Converter can also be applied to shaft-generator solutions, ensuring that propulsion machinery is able to operate at various speeds. The shaft generator decouples the shaft from the mains, which allows better electrical quality and improved fuel economy. Additionally, power can either be taken from or entered into the propeller shaft. This is particularly useful for ships that often alternate their speeds as it creates fuel savings and minimizes exhaust emissions by up to 15%. It also creates an emergency mode meaning that the vessel can operate even if the main engine fails.

Support for system integrators

Danfoss supports system integrators (SI) in designing their systems to bid on projects. Our aim is to help customers by providing tools and reference designs to make their system design easier. For instance, Danfoss can provide configurable 3D models as well as 2D general arrangement drawings from our product offering.

Forsyningsspenninger og effektområde

Air cooled:

  • 3 x 380-500 V til 180-1100 kW
  • 3 x 525-690 V til 200-1200 kW

Liquid cooled:

  • 3 x 400-500 V til 160-1800 kW
  • 3 x 525-690 V til 210-1800 kW

Funksjoner og fordeler

Redusert drivstofforbruk siden strøm kan hentes fra nettet

Lavere CO2-, NOx- og SOx-utslipp siden hovedmotoren kan stenges av

Oppfyller ABS- og DNV-standarder

Forbedret energieffektivitet siden motorhastigheten kan optimeres

Væske- og luftkjølte løsninger er tilgjengelig

Facilitates fast system certification for distributed smart grids, thanks to complaince with global grid codes

Protects critical industrial processes with Intelligent DC backup

Simplified logistics and good protection with containerized solutions

Faster, more cost effective engineering thanks to reference designs

Facilitates active and reactive load sharing via droop function

Reduserer utslipp fra havner

Oppdag hvordan ilandføringssystemer som er utstyrt med VACON® NXP Grid Converter, bidrar til at havnemyndighetene når sine utslippsmål

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Språk Gjelder for Oppdatert Last ned Filtype
Eksempelhistorie Abeking and Rasmussen WSV English Flere 03 mai, 2023 4.5 MB .pdf
Eksempelhistorie Alfen English Flere 20 mar., 2023 5.1 MB .pdf
Eksempelhistorie Astrid Helene English Flere 20 mar., 2023 2.9 MB .pdf
Eksempelhistorie Bore Sea RoFlex English Flere 15 mar., 2023 2.7 MB .pdf
Eksempelhistorie Bore Sea RoFlex - Norwegian Norsk Bokmål Flere 15 mar., 2023 2.8 MB .pdf
Eksempelhistorie CCB Bergen English Flere 16 mar., 2023 3.1 MB .pdf
Eksempelhistorie CCB Bergen - Norwegian Norsk Bokmål Flere 16 mar., 2023 3.1 MB .pdf
Brosjyre DrivePro® Services Overview English Flere 03 feb., 2025 26.8 MB .pdf
Eksempelhistorie Electrosteel Castings Ltd English Flere 03 mai, 2023 1.7 MB .pdf
Brosjyre Engineering - Chemical and Pharma English Flere 18 mai, 2022 37.7 MB .pdf
Eksempelhistorie Future of the Fjords English Flere 20 mar., 2023 2.2 MB .pdf
Eksempelhistorie Geothermal Winton English Flere 20 mar., 2023 5.9 MB .pdf
Eksempelhistorie Grotte electric ferry - Full case English Flere 15 des., 2021 1.1 MB .pdf
Eksempelhistorie Grotte electric ferry - Mobile case | English English Flere 15 des., 2021 916.2 KB .pdf
Eksempelhistorie Grotte electric ferry - Short case English Flere 15 des., 2021 3.9 MB .pdf
Eksempelhistorie JeffriesGroup EfW plant - Full case English Flere 04 apr., 2022 5.0 MB .pdf
Eksempelhistorie JeffriesGroup EfW plant - Mobile case English Flere 05 apr., 2022 3.4 MB .pdf
Eksempelhistorie JeffriesGroup EfW plant - Short case English Flere 04 apr., 2022 3.8 MB .pdf
Eksempelhistorie NES Ferry Norway - Full case English Flere 09 mar., 2022 608.5 KB .pdf
Eksempelhistorie NES Ferry Norway - Mobile case English Flere 16 mar., 2022 8.0 MB .pdf
Eksempelhistorie NES Ferry Norway - Short case English Flere 16 mar., 2022 1.9 MB .pdf
Eksempelhistorie Nuvera Fuel Cells English Flere 11 jan., 2022 2.9 MB .pdf
Eksempelhistorie Nuvera Fuel Cells - Mobile case English Flere 10 jan., 2022 1.4 MB .pdf
Brosjyre Product Overview English Flere 27 jan., 2025 12.6 MB .pdf
Eksempelhistorie Qinous English Flere 22 mar., 2023 4.2 MB .pdf
Eksempelhistorie Quintex English Flere 17 mar., 2023 1.0 MB .pdf
Eksempelhistorie Ro-Pax vessels English Flere 17 mar., 2023 2.1 MB .pdf
Brosjyre Shore Supply Flyer English Flere 11 mar., 2022 2.2 MB .pdf
Eksempelhistorie STX Engine SKorea English Flere 22 mar., 2023 5.1 MB .pdf
Brukerveiledning The new network - smart grids English Flere 15 apr., 2019 2.4 MB .pdf
Faktaark VACON NXP drive anti-sway functionality English Flere 27 feb., 2023 569.0 KB .pdf
Brosjyre VACON NXP Grid Converter for Smart Grids English Flere 22 nov., 2021 10.7 MB .pdf
Brosjyre VACON NXP Grid Converter Selection Guide English Flere 24 mar., 2025 12.9 MB .pdf
Driftshåndbok VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG English Flere 28 mar., 2023 13.0 MB .pdf
Designveiledning VACON® Hybridization Design Guide English Flere 15 jan., 2017 3.8 MB .pdf
Driftshåndbok VACON® NX Liquid Cooled Drives User Manual English Flere 23 jan., 2025 22.3 MB .pdf
Brukerveiledning VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V190 AppM English Flere 28 nov., 2023 1.9 MB .pdf
Brukerveiledning VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V160 AppM English Flere 24 nov., 2023 2.9 MB .pdf
Brukerveiledning VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM English Flere 15 aug., 2019 1.4 MB .pdf
Teknisk rapport Why supply land-based power English Flere 28 feb., 2023 10.6 MB .pdf

Software

Software
Type Software Characteristic Navn Versjon Språk Utgitt Status Last ned Filtype
System programvare Option and fieldbus firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 004 English 16 des., 2019 Released 3.1 MB .zip
Programvare verktøy VACON® NCDrive 2.0.42 English 08 mar., 2022 Released 5.0 MB .zip
Programvare verktøy VACON® NCLoad 1.0.34 English 04 des., 2020 Released 3.6 MB .zip
System programvare Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 01 English 11 jan., 2016 Released 748.0 B .zip
System programvare Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 01 English 11 jan., 2016 Released 1.3 KB .zip
System programvare Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 01 English 27 feb., 2018 Released 2.7 KB .zip
System programvare Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 English 01 jan., 2012 Released 3.5 KB .zip
System programvare Fieldbus configuration file VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 01 English 19 feb., 2015 Released 7.4 KB .zip
Applikasjons programvare VACON® NXP Grid Converter Application 192 English 29 jan., 2024 Released 2.7 MB .zip
System programvare Fieldbus configuration file VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 01 English 08 jan., 2015 Released 13.2 KB .zip
System programvare Fieldbus configuration file VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 01 English 08 jun., 2022 Released 13.4 KB .zip
System programvare Bibliotek VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library 014 English 08 jul., 2020 Released 3.6 MB .zip
System programvare Fieldbus configuration file VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 01 English 03 sep., 2020 Released 72.1 KB .zip
System programvare Fieldbus configuration file VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 01 English 03 apr., 2020 Released 204.3 KB .zip
System programvare Fieldbus configuration file VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 01 English 16 des., 2019 Released 667.4 KB .zip
System programvare Bibliotek VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library 01 English 16 feb., 2018 Released 2.9 MB .zip
System programvare Bibliotek VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions 01 English 16 feb., 2018 Released 531.9 KB .zip
System programvare Option and fieldbus firmware VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware 007 English 03 apr., 2023 Released 7.2 MB .zip
System programvare Option and fieldbus firmware VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 01 English 08 feb., 2021 Released 209.2 KB .zip
System programvare Fieldbus configuration file VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 01 English 13 nov., 2018 Released 461.7 KB .zip
System programvare Fieldbus configuration file VACON® OPTEC EtherCAT ESI 01 English 20 feb., 2020 Released 381.4 KB .zip
Programvare verktøy VACON® Safe 1.0.4.0 English 25 jan., 2021 Released 3.8 MB .zip

Relaterte applikasjoner

Akselgeneratorer og ilandføringssystemer.

Case studies

Kontakt oss

For ytterligere informasjon eller for å få et tilbud på denne frekvensomformeren contact us