Maksimer energiutbyttet i hybridløsninger
For å hjelpe med å forbedre yteevnen, ved å gjøre bedre bruk av energi brukes energilagring i økende grad i systemer for å skape hybridløsninger. Det brukes forskjellige lagringsmetoder, men på grunn av lavere batterikostnader og økt energitetthet, anses batteribruk i dag som det lagringsmediet som er raskest voksende og som er lettest å integrere. DC/DC omformere kan brukes til tilslutning til batterier, superkondensatorer, brenselsceller og solcellepaneler.
Som følge av det omfattende inngangsområdet for kildespenninger, for eksempel batteri, kan VACON® NXP DC/DC omformer applikasjonen brukes til å matche kildespenning til et felles DC bus system for å utnytte den lagrede energien til å skape den DC bus spenningen som kreves for å betjene maskiner som kjører på disse hybridsystemene.
VACON® NXP DC/DC Converter applikasjonen kan installeres i både væske og luftkjølte VACON® NXP frekvensomformermoduler.
Forsyningsspenninger og effektområde
Air cooled:
- 3 x 380-500 V til 180-1100 kW med batterispenninger fra 100Vdc* til 800Vdc**
- 3 x 525-690 V til 200-1200 kW med batterispenninger fra 100Vdc* til 1100Vdc **
Liquid cooled:
- 3 x 380-500 V til 160-1800 kW med batterispenninger fra 100Vdc* til 800Vdc**
- 3 x 525-690 V til 210-1800 kW med batterispenninger fra 100Vdc* til 1100Vdc**
*Minimumspenningen varierer
**Avhengig av DC bus spenningssystem. Spenningskilden(batteri) må alltid være lavere enn DC-bus-spenningen.
Funksjoner og fordeler
Ved bruk av samme VACON® NXP hardware- og kontrollplattform krever DC/DC omformere svært liten ekstra investering for oppnå like stor systemfleksibilitet
Ved en modulløsning blir DC/DC omformere enkelt lagt til DC-bussen i et system som gir nesten umiddelbar tilgang til flere DC kilder og enkel utvidelse
Ved bruk av de samme VACON® NXP maskinvarekonfigurasjonene krever serviceteamene lite eller ingen ekstra opplæring
Et bredt utvalg av nåværende verdier sikrer enklere integrering av et omfattende utvalg av vanlige batterispenninger
Gamle batterier er enkle å bytte for å redusere nedetid
Kompatibel med et bredt spekter av DC spenningskilder eller energilagringsmedier
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|
Software
Type | Navn | Språk | Oppdatert | Versjon | Status | Last ned | Filtype |
---|
Relaterte applikasjoner
- Peak shaving
- Integrering av fornybare energikilder (sol, brenselceller) til vanlige DC bus systemer
- Energilagring (batterier), i tillegg til vanlige DC-bus systemer
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomformere for fremdrift og thrustereFor en mer effektiv drift og større frihet i design av skip bør du vurdere en elektrisk-basert hovedfremdrift med teknisk konstruksjon fra Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomformere for kraftomforming og -produksjon i maritime miljøerDra nytte av kompetansen til Danfoss for å optimalisere energilagringsløsninger om bord på fartøyer og til landstrømforsyninger, for å sikre roligere og renere havner.
Case studies
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Future of the Fjords møter utslippsmålene for 2026 i dagVerdens første helelektriske karbonfiberfartøy beskytter det uberørte norske fjordmiljøet med nullutslipp.
Kontakt oss
For ytterligere informasjon eller for å få et tilbud på denne frekvensomformeren contact us