Konfigurerbar, allsidig, pålitelig MV-løsning for industrielle applikasjoner
Danfoss' uovertrufne erfaring innen avanserte frekvensomformerteknologier gjør VACON® 1000 luftkjølt MV-omformer til det foretrukne valget for generelle industrielle mellomspenningsapplikasjoner, spesielt for variable momentbelastninger som pumper og vifter i lav- og mellomeffektområdet. Den frittstående versjonen, som er tilgjengelig med 215 A og under, er en av de mest kompakte og allsidige flernivå MV-omformerne i sin klasse.
Forsyningsspenning og effektområde
- 2400–3000 VAC: 150–3530 kVA
- 3300–4160 VAC: 210–4900 kVA
- 6000–6900 VAC: 375–8130 kVA
- 10000–11000 VAC: 625–12960 kVA
Funksjoner og fordeler
Pålitelighet
Høy MTBF med opptil 200 000 timers uavbrutt drift
100 % fullast innbrenning testet før forsendelse for rask idriftsetting og oppstart
Detaljert feilovervåking for redusert nedetid
Redundant kjølevifte gir kontinuerlig drift i tilfelle viftefeil
Sikker og brukervennlig
Enkle valg for en rekke fleksible konfigurasjoner
Fronttilgang gir enkel installasjon, service og vedlikehold
Samsvarer med internasjonale sikkerhetskrav for MV-drivverk i henhold til gjeldende IEC og UL
Normer
Plassbesparende
Markedets minste fotavtrykk ved 215 A og under (≤ 6,9 kV)
Frittstående design for rask og enkel installasjon
Enkel kabelinstallasjon med kabelinnføring oppe og nede
Tilgjengelighet
Kontakt din lokale Danfoss mellomspenningsspesialist for detaljerte tekniske data og produkttilgjengelighet. Finn din kontakt her:
Relaterte applikasjoner
Bruk VACON® 1000 mellomspenningsomformer i følgende industrielle applikasjoner:
- Pumper
- Vifter
- Kompressorer
- Transportbånd
- Møller, tromler, tørkeovner
- Miksere
- Ekstrudere
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomformere for industrielle kompressorerBruk frekvensomformere fra Danfoss for kontinuerlig å justere kompressorkapasiteten til den faktiske varmelasten og prosessbehovene, og oppnå betydelig lavere energiforbruk og lavere driftskostnader.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomformere for industrielle pumperVed å styre industrielle pumper med en frekvensomformer fra Danfoss kan du bidra til å optimalisere prosessene og redusere energi- og vedlikeholdskostnadene betydelig.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomformere for industrielle vifterMed frekvensomformer-løsninger fra Danfoss for industriell ventilasjon nyter du fordelene av høy presisjon, brukervennlige grensesnitt, distribuert intelligens og lave driftskostnader.
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brosjyre | Engineering - Chemical and Pharma | English | Flere | 18 mai, 2022 | 37.7 MB | |
Eksempelhistorie | Los Gatos Mine Mexico | English | Flere | 09 nov., 2021 | 5.1 MB | |
Brosjyre | Product Overview | English | Flere | 16 mar., 2023 | 9.8 MB | |
Faktaark | VACON 1000 | English | Flere | 04 mai, 2022 | 3.9 MB | |
Brukerveiledning | VACON 1000 Application Guide | English | Flere | 15 jul., 2021 | 4.2 MB | |
Driftshåndbok | VACON 1000 Fieldbus Options | English | Flere | 09 okt., 2023 | 4.2 MB | |
Driftshåndbok | VACON 1000 Operating Guide | English | Flere | 09 okt., 2023 | 19.7 MB |