Enkelte VLT® OneGearDrive®-varianter har nådd den begrensede fasen av produktenes levetid, noe som betyr at de er utgått og ikke lenger er i produksjon. Den utgåtte varianten med typekode L09 kan ikke lenger bestilles. Den er erstattet av det oppdaterte typekodeelementet L06.
Grunnleggende vedlikehold, reservedeler og reparasjonstjenester er tilgjengelig i en begrenset periode for å sikre lang levetid og maksimal sirkulær verdi. Danfoss støtter eksisterende servicekontrakter.
I denne fasen tilbyr Danfoss assistanse via tjenester som:
Om ønskelig kan vi hjelpe deg å velge det beste erstatningsproduktet med de riktige egenskapene for ditt bruksområde. Våre intelligente produkter kan optimalisere systemet ditt i mange år fremover.
Alternativt produkt: Aktive varianter av VLT® OneGearDrive
VLT® OneGearDrive er et fleksibelt, energieffektivt frekvensomformersystem som reduserer antall omformere betydelig i f.eks. næringsmiddelindustrien eller innen materialhåndtering. Denne reduksjonen i antall omformere resulterer i reduserte driftskostnader og betydelige energibesparelser. Produktet består av en svært effektiv kombinasjon av en permanent magnetmotor og optimaliserte koniske tannhjul.
Forsyningsspenning og effektområde
3 x 380-480 V...1,0 – 3,0 kW
![Danfoss ansatt som utfører en DrivePro® Site Assessment](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Kan det bli stort enklere?
Vi kan også hjelpe deg med DrivePro® Site Assessment, som gjør det enklere enn noen gang å administrere de installerte frekvensomformerne og planlegge for fremtiden. En Danfoss ekspert vil gi deg en detaljert oversikt over alle frekvensomformerne dine, og gi et klart bilde av nåværende og fremtidige vedlikeholdsbehov.