Det intelligente valget for harmonisk demping
Dra nytte av harmonisk demping, korrigering for effektfaktor , og kompensering for ubalanse, alt i ett produkt. Du kan justere innstillingene etter behov og fokusere på området som er viktig for den aktuelle applikasjonen.
Selektiv harmonisk demping og automatisk resonansdeteksjon sikrer pålitelig drift skreddersydd til dine applikasjonskrav.
> 98,2 % filtereffektivitet ved bruk av avansert SiC teknologi
Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 er konstruert for å redusere harmonisk forvrengning i sentralt eller desentralt installerte Danfoss frekvensomformere. Den nyeste generasjonen SiC svitsjer gir enestående høy virkningsgrad med 60 % lavere effekttap sammenlignet med lignende filtre, og effektiv eliminering av harmonisk forvrengning. Filteret er kompatibelt med alle frekvensomformere i Danfoss produktportefølje, og leveres forhåndskonfigurert og justert fra fabrikken, klart til bruk med de medfølgende strømtransduserne.
Linjespenning og filterstrøm*
- 3 x 380-480 V AC ... 55 A-moduler. Maksimalt 440 A med 8 moduler montert parallelt
*Flere spenningsområder og filterstrømmer er tilgjengelig på forespørsel.
Funksjoner og fordeler
Kompakt, modulbasert design reduserer plassbehovet
Enkelt vedlikehold for raskere og rimeligere service
Automatisk resonansregistrering for å justere svitsjefrekvensen gir bedre oppetid
Lav kompleksitet, med ett produkt som håndterer flere utfordringer med strømkvalitet: harmonisk demping, korrigering for effektfaktor og kompensering for ubalanse
Svært effektiv og robust, for lang levetid med lave totale eierkostnader
Rask idriftsetting med plug and play-funksjonalitet og enkel parametrisering via Danfoss AAF 007 Setup Tool PC-programvare og/eller RS485
Enkel ettermontering i eksisterende installasjoner når ny, ikke-lineær last fører til økt harmonisk forvrengning
![](/media/o1qenyln/img-1.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Optimal harmonisk demping
Det kan være en utfordring å redusere harmonisk påvirkning og samtidig sikre at systemet fungerer så effektivt som mulig. Vi hjelper deg med å opprettholde energigevinsten ved å levere en harmonisk løsning som er designet for din virksomhet – og ditt system.
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Driftshåndbok | Advanced Active Filter AAF 007 | English | Flere | 23 aug., 2023 | 3.2 MB | |
Faktaark | Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 | English | Flere | 02 mai, 2024 | 913.6 KB | |
Brosjyre | Harmonics in HVAC | English | Flere | 12 jun., 2023 | 19.7 MB | |
Brosjyre | Harmonics in water & wastewater | English | Flere | 09 jun., 2023 | 17.1 MB | |
Brosjyre | Product Overview - Danfoss Drives - for your applications | English | Flere | 16 mar., 2023 | 9.8 MB |
Relaterte applikasjoner
En rekke bruksområder innenfor vann- og avløp, skips-, olje- og gassindustri samt gruvedrift.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomformere for kommersielle kompressorerVariabel hastighetsstyring med frekvensomformere gjør at du kan redusere energiforbruket ved å la kompressorapplikasjoner gå med lavere hastighet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomformere for kompressorer i boligbyggVariabel hastighetsstyring av en kjøler gjør at du kan opprettholde konstant trykkregulering mens kapasiteten til det faktiske behovet, basert på målinger i systemet, utlignes. Hastighetsstyring er fordelaktig når en kompressor går ved dellast over lengre perioder. Reduser driftskostnader og energiforbruk ved å la utstyret gå ved lavere hastighet. Og reduser installasjonskostnader ved å optimere systemet og kompressoren.
Case studies
Kommer snart ...
Kommer snart ...