Ekstra beskyttelse for bruk i marineindustrien
VACON® NXP Liquid Cooled drives er innebygd i en robust kapsling. Det gjør dem ideelle for en lang rekke bransjer med krevende driftsforhold.
Liquid Cooled AC drives kan brukes i mange kombinasjoner, fra en enkelt dedikert frekvensomformer til felles DC-bus-systemer i stor skala. Disse fullt standardiserte frekvensomformerne er proppet med funksjoner og utnytter plassen maksimalt, samtidig som totale levetidskostnader holdes på et minimum.
Takket være en høy kapslingsgrad (IP54) kan disse frekvensomformerne installeres nesten hvor som helst på et anlegg eller fartøy. Dette eliminerer belastningen på klimaanlegg i el-rom, noe som reduserer kostnader og installasjonstid og gjør dem ideelle til ettermontering.
Service er raskt og enkelt. Funksjoner som STO (safe torque off) og SS1 (safe stop 1) forbedrer sikkerheten, og kretskort med beskyttende belegg øker påliteligheten.
NXA, NXN, NXB og NXI konfigurasjoner
Acktiv Front-end (NXA), ikke-regenerative Front-end (NXN), bremsechopper (NXB) og omformer (NXI) er tilgjengelig.
For mer informasjon om disse konfigurasjonene, se produktbrosjyren for VACON® NXP Common DC Bus.
Effektområde
- 3 x 400-500 V til 700-1100 kW
- 3 x 525-690 V til 800-1550 kW
Funksjoner og fordeler
Frekvensomformerens levetid og pålitelighet forbedres gjennom solid kapslingsbeskyttelse.
Plasskrav og infrastrukturbehov reduseres fordi den kompakte utformingen ikke trenger luftdyser.
Investeringene blir mindre omfattende fordi det ikke trengs store klimaanlegg siden varmetapet til luften er minimalt.
Alle relevante internasjonale standarder og krav, herunder marine-, sikkerhets-, EMC- og harmoniske godkjenninger, er oppfylt.
Driften er nesten helt stillegående siden det ikke trengs store kjølevifter.
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Eksempelhistorie | Abeking and Rasmussen WSV | English | Flere | 03 mai, 2023 | 4.5 MB | |
Brosjyre | DrivePro Life Cycle Services | English | Flere | 13 apr., 2023 | 7.0 MB | |
Eksempelhistorie | Electrosteel Castings Ltd | English | English | Flere | 03 mai, 2023 | 1.7 MB | |
Brukerveiledning | Encoder-less Safety using DOLD Module | English | Flere | 15 apr., 2017 | 5.9 MB | |
Brosjyre | Engineering - Chemical & Pharma | English | Flere | 18 mai, 2022 | 37.7 MB | |
Eksempelhistorie | Maximum Power for excavating uphill tunnels | English | Flere | 24 aug., 2023 | 6.9 MB | |
Brosjyre | Mining and mineral processing | English | Flere | 12 nov., 2021 | 44.2 MB | |
Brosjyre | Product Overview | English | Flere | 16 mar., 2023 | 9.8 MB | |
Brosjyre | Robust, silent and space-saving control for all drive needs in demanding applications | English | Flere | 12 jun., 2023 | 24.0 MB | |
Driftshåndbok | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | English | Flere | 28 mar., 2023 | 13.0 MB | |
Designveiledning | VACON® Hybridization Design Guide | English | Flere | 15 jan., 2017 | 3.8 MB | |
Brukerveiledning | VACON® NX All in One Application Guide | English | Flere | 24 feb., 2023 | 8.1 MB | |
Brukerveiledning | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | English | Flere | 28 nov., 2023 | 3.3 MB | |
Brukerveiledning | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | English | Flere | 15 apr., 2019 | 808.0 KB | |
Driftshåndbok | VACON® NXP Advanced Safety Option OG | English | Flere | 15 sep., 2021 | 14.1 MB | |
Brukerveiledning | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | English | Flere | 15 jun., 2021 | 1.1 MB | |
Brukerveiledning | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | English | Flere | 15 jan., 2021 | 2.7 MB | |
Brukerveiledning | VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts | English | Flere | 15 nov., 2019 | 1.4 MB | |
Brukerveiledning | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | English | Flere | 15 jan., 2021 | 2.1 MB | |
Brukerveiledning | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | English | Flere | 15 jun., 2021 | 1.9 MB | |
Brukerveiledning | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | English | Flere | 15 des., 2015 | 1.1 MB | |
Brukerveiledning | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | English | Flere | 28 nov., 2023 | 3.0 MB | |
Brukerveiledning | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | English | Flere | 15 des., 2015 | 229.5 KB |
Relaterte applikasjoner
Kompressorer, vindturbiner, ekstrudere, pumper, vifter, transportbånd, knusere, trustere, fremdrift, kran, vinsj.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomformere for fremdrift og thrustereFor en mer effektiv drift og større frihet i design av skip bør du vurdere en elektrisk-basert hovedfremdrift med teknisk konstruksjon fra Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomformere for kraftomforming og -produksjon i maritime miljøerDra nytte av kompetansen til Danfoss for å optimalisere energilagringsløsninger om bord på fartøyer og til landstrømforsyninger, for å sikre roligere og renere havner.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomformere for marine kuldekompressorerVariabel hastighetsstyring av skrue-, stempel- og scrollkompressorer gir deg vanligvis 15% reduksjon i energiforbruk og høyere COP ved delbelastninger.
Kontakt oss
For ytterligere informasjon eller for å få et tilbud på denne frekvensomformeren, kontakt oss