Med DrivePro® Spare Parts kan du være trygg på at du har den rette reservedelen tilgjengelig når frekvensomformerne trenger reparasjon eller vedlikehold.
For å sikre at du har de riktige reservedelene, anbefaler vi også å kjøpe et vedlikeholds- og reparasjonssett, slik at du har tilgang til de riktige reservedelene når du trenger dem. Innholdet i pakkene med reservedeler for reparasjoner er satt sammen for å sikre at du har umiddelbar tilgang til de riktige reservedelene i tilfelle en reparasjon.
Våre individuelle vedlikeholdspakker inneholder komponentene som er naturlig utsatt for slitasje (som kjølevifter eller kondensatorer), slik at du er klar for planlagt vedlikehold.
Hvordan det fungerer
Funksjoner og fordeler
Enkel tilgang til originale Danfoss-reservedeler
- Maksimer oppetiden og bærekraften
- Stol på verdens mest pålitelige omformerkomponenter med TS 16949 godkjenning
- 100 % kompatibilitet og holdbarhet
- Best mulig beskyttelse av annet utstyr
Alltid de nyeste maskinvare- og programvareversjonene ved levering
- Beste driftseffektivitet
- Spar tid på separate programvareoppdateringer
Riktig del til riktig tid takket være skreddersydde reservedelssett
- Unngå uventede kostnader til akutt hjelp med frekvensomformeren
- Spar verdifull tid hvis det oppstår nedetid
- Betal bare for det du trenger
Reservedelspakker som er tilpasset vedlikeholdsplanene
- Spar tid og kostnader med vedlikeholdsplanlegging
DrivePro® Spare Parts-pakker
![](/media/nv5kadu3/standard-package_650x650_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/lpxoqxk5/advanced-package_650x650_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/5uzegf1a/maintenance-package_650x650_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
FAQ
Case studies
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® Lifecycle Services sikrer maksimal oppetid for Rothes CoRDeSKOTTLAND: Rothes CoRDe-anlegget, et biomassefyrt kraftvarmeverk, sikret maksimal oppetid takket være flere DrivePro® Lifecycle Services.