DrivePro® Remote Monitoring

  • Oversikt
  • Hvordan det fungerer
  • FAQ
  • Case studies

Reduser uventet nedetid og øk effektiviteten med raskere respons

Med DrivePro® Remote Monitoring får du et system som gjør online-informasjon tilgjengelig for overvåking i sanntid, noe som gjør det mulig å reagere mye raskere på hendelser der en frekvensomformer er involvert. Dette er mulig takket være det innebygde varslingssystemet som genererer feil og advarsler. Fordi du umiddelbart blir gjort oppmerksom på potensielle problemer med frekvensomformeren – selv om du ikke er på stedet – kan du reagere raskt for å unngå uventede feil, minimere kostbar nedetid og eliminere driftsforstyrrelser.

For ekspertbrukere av denne tjenesten gir DrivePro® Remote Monitoring også ubegrenset tilgang til alle data som er samlet inn fra omformerne. Dette er svært nyttig for å identifisere negative trender, for eksempel en langsom økning i motorstrømmen over tid, noe som kan tyde på slitasje eller manglende smøring av den drevne enheten.

DrivePro® Remote Monitoring tilbyr også sentralisert sikkerhetskopiering og gjenoppretting av alle frekvensomformere som er koblet til dette oppsettet, samt full oversikt over og tilgang til all informasjon om det tilkoblede utstyret, inkludert firmware-versjoner.

Hvordan det fungerer

Funksjoner og fordeler

Varsler i tilfelle feil på omformeren

  • Rask respons på problemer

Viktige omformerdata og parametere lagret i skyen

  • Rask tilgang til viktig informasjon

Feildata tilgjengelig i skyen

  • Rask og presis løsning

Nøyaktige sanntidsmålinger og analytiske KPI-er fra frekvensomformerne

  • Mulighet til å sjekke status og ta de riktige beslutningene

Frekvensomformerens parametere sikkerhetskopieres sikkert på et sentralt sted

  • Enkel gjenoppretting i tilfelle feil på eller utskifting av frekvensomformeren

Forebyggende vedlikeholdsplaner

  • Forebygg feil før de oppstår

Feilsøking utført av Danfoss teknikere

  • Våre eksperter på DrivePro® Remote Monitoring hjelper deg å finne den beste løsningen for dine applikasjonsbehov og maksimere oppetiden
  • Support du kan stole på fra Danfoss eller en lokal DrivePro® servicepartner

FAQ

DrivePro® Remote Monitoring-tjenesten bruker kontinuerlig dataforbindelse med frekvensomformerne for å samle inn informasjon om viktige parametere og feilhendelser. Tjenesten overvåker denne informasjonen i sanntid, og hvis den ser et feilvarsel generert av frekvensomformeren, sender den deg automatisk en e-post, slik at du umiddelbart vet at det er en tilstand som krever oppmerksomhet.

Som bruker av DrivePro® Remote Monitoring-tjenesten har du også ubegrenset tilgang til alle data som er samlet inn fra frekvensomformerne. Dette kan være svært nyttig for å identifisere negative trender, for eksempel en langsom økning i motorstrømmen over tid, noe som kan tyde på slitasje eller manglende smøring av den drevne enheten.

 

Noen av fordelene avhenger av å ha en logg over frekvensomformerens historikk, men DrivePro® Remote Monitoring har mye å tilby fra første dag du bruker den. Feilovervåkings- og varslingstjenesten er klar til bruk umiddelbart, og så snart tjenesten er satt opp, vil du ha full oversikt over omformerens fastvare, applikasjonsversjoner og omformerinnstillinger. Dette betyr at utskifting av frekvensomformerens maskinvare kan utføres halvautomatisk hvis det skulle bli nødvendig.

Og hvis du må skifte ut en frekvensomformer, trenger du bare å koble den til og oppgi IP-adressen. DrivePro® Remote Monitoring service gjenoppretter deretter parameterne og innstillingene, noe som sparer deg for mye tid og arbeid. Dette er spesielt nyttig hvis du har en kritisk prosess som er offline til den nye frekvensomformeren er i drift.

 

Danfoss har implementert robuste og omfattende sikkerhetstiltak for tjenesten DrivePro® Remote Monitoring. Gateway-enheten som brukes til å få tilgang til frekvensomformerne, er usynlig for andre enn autoriserte brukere, og det er bare mulig å få tilgang med riktig brukerkonto og passordinformasjon. Tilgangsrettighetene administreres med brukerprofiler, og alle data er robust kryptert. Regelmessige sikkerhetsoppdateringer installeres automatisk på gatewayene og Danfoss-serverne, og den generelle systemsikkerheten revideres regelmessig.

 

Kostnaden avhenger av flere faktorer, inkludert antall frekvensomformere du har på stedet. Det lokale Danfoss Drives salgskontoret gir deg gjerne et tilbud. For å gjøre budsjetteringen enkel, tar Danfoss imidlertid en fast årlig avgift for tjenesten.

Det er også verdt å vite at tjenesten DrivePro® Remote Monitoring kan kombineres med andre tjenester i DrivePro® Lifecycle portifolio, som DrivePro® Start-up og DrivePro® Preventive Maintenance, slik at du kan sette sammen en rimelig pakke som passer nøyaktig til dine behov.

 

Case studies