Forleng frekvensomformernes levetid
DrivePro® Preventive Maintenance består av regelmessige inspeksjoner og utskifting av komponenter med tidsintervaller i henhold til en produktspesifikk vedlikeholdsplan som er basert på en revisjon på stedet av installasjonen, miljøet og lastprofilen.
Vedlikeholdsplanen blir skreddersydd for å passe til spesifikke frekvensomformertyper, krav til frekvensomformersystemet og miljømessige utfordringer for hver enkelt installasjon. Skreddersydde planer kan opprettes ut fra målte verdier for miljøforhold, gjeldende belastning og kundens applikasjon. Installasjons- og miljøforhold registreres ved hver vedlikeholdsinspeksjon for å holde oversikt over eventuelle variasjoner. Etter hver inspeksjon får kunden en rapport med anbefalinger for eventuelle ytterligere servicetiltak eller endringer i vedlikeholdsplanen basert på variasjoner i miljø, belastning, linjestrøm, prosesskontroll, aldring eller kundens applikasjon, for å sikre problemfri drift og lang levetid for frekvensomformeren.
Hvordan det fungerer
Funksjoner og fordeler
Forebygg uventede problemer ved systematisk å sikre optimal tilstand for frekvensomformeren
- Forbedret tilgjengelighet
Reduser effekten av slitasje
- Forleng frekvensomformerens levetid
Unngå reaktivt vedlikehold og reaktive reservedelskostnader med et skreddersydd vedlikeholdsprogram
- Langsiktig vedlikeholdsplan med forutsigbare kostnadsbesparelser
- Unngå kompleksitet og gjetting i vedlikeholdsplanen
Originalutstyr
- Stol på verdens mest pålitelige omformerkomponenter med TS 16949-godkjenning
- 100 % kompatibilitet og holdbarhet
- Best mulig beskyttelse av annet utstyr
FAQ
Case studies
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® Lifecycle Services sikrer maksimal oppetid for Rothes CoRDeSKOTTLAND: Rothes CoRDe-anlegget, et biomassefyrt kraftvarmeverk, sikret maksimal oppetid takket være flere DrivePro® Lifecycle Services.