DrivePro® Exchange

  • Oversikt
  • Hvordan det fungerer
  • FAQ
  • Case studies

Unngå kostbar produksjonsstans

Du kan være trygg på at din nye frekvensomformer leveres raskt, slik at du unngår kostnader og driftsstans ved en reparasjon. Sørg for sømløs utskifting og reduser tidsrommet med driftsstans eller redusert drift.

Med DrivePro® Exchange får du en erstatning av samme størrelse, kraft, ytelse og programvare eller bedre for å oppnå den beste ytelsen.

Du kan være trygg på at frekvensomformeren din blir tatt godt vedlikeholdt og fungerer optimalt fra installasjon, gjennom hele brukstiden og etter endt levetid.

Hvordan det fungerer

Funksjoner og fordeler

En alternativ løsning til reparasjon av omformeren når det haster

  • Få den raskeste og mest kostnadseffektive løsningen hvis en frekvensomformer svikter

En erstatningsomformer leveres innen 24 timer etter bestilling

  • Rask levering av erstatningsomformer til anlegget
  • Unngå unødvendig nedetid på produksjonslinjen

Sikre best mulig størrelsesmatch for rask installasjon

  • Unngå omsetningstap på grunn av tapt prosesstilgjengelighet under utskifting

Effekten, ytelsen og programvaren til den nye omformeren er lik eller bedre enn den defekte frekvensomformeren

  • Kontinuerlig pålitelighet takket være beste ytelsesmatch

FAQ

Med DrivePro® Exchange støtter vi alle Danfoss frekvensomformere med ny eller aktiv livssyklusstatus.

Les mer om levetidshåndteringsmodellen

 

Med DrivePro® Exchange erstatter vi alltid frekvensomformeren med samme type produkt.

Med DrivePro® Retrofit bytter vi alltid ut frekvensomformeren med produktet som har erstattet frekvensomformeren, eller med det beste alternative produktet fra vår portefølje av frekvensomformere i de nye og aktive levetidsfasene.

Les mer om levetidshåndterings-modellen

 

 

Case studies