Landstrøm sørger for rene havner
Ved bruk av omformerteknologi i en landstrømløsning kan skip hente ren energi fra lokale strømnett. For å unngå unødige NOx- og karbonutslipp samt støyforurensning når fartøyet ligger til kai, kan skipets hovedgeneratorer slås helt av.
Danfoss Drives sørger for frekvensomformere og vekselrettere som konverterer 50 Hz landstrøm til 60 Hz strøm, som vanligvis brukes om bord på båter i trafikk. Nettomformere bruker Active Front End AFE-teknologi, med egnet programvare, til å utvikle og synkronisere AC-nettet (mikronett) til skipets nett.

2 måneders avkastning for FAYARD A/S-verftet
Strømforsyningssystem som bruker VACON® NXP Air Cooled-omformere, oppfyller høye krav, samtidig som baseline strømforbruk minimeres.
Case studies
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Verdens første ferge drevet av iC7 Marine: Aurora BotniaFINLAND: Gods- og passasjerfergen Aurora Botnia er utstyrt med et hybridelektrisk fremdriftssystem, drevet av væskekjølte iC7 omformere fra Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Avkarbonisering av neste generasjons opplæringsfartøy, SkulebasNORGE: Det nye opplæringsfartøyet ved Måløy vidaregåande skule bruker mindre diesel og slipper ut mindre CO2, samtidig som det også oppfyller de strenge kravene til fiskeindustrien.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Future of the Fjords møter utslippsmålene for 2026 i dagVerdens første helelektriske karbonfiberfartøy beskytter det uberørte norske fjordmiljøet med nullutslipp.
Kontakt oss
For mer informasjon kontakt oss
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveKonfigurert og montert for å oppfylle dine behov enten du trenger å styre én eller flere motorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC BusGjør det mulig for systemintegratorer, maskinbyggere og OEM'ere å prosjektere og bygge effektive industrielle frekvensomformersystemer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC ConverterGir maksimal energiutnyttelse i hybridløsninger og forbedrer yteevnen ved å bringe nytteeffekten tett på forbruket.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Common DC BusBringer fordelene med væskekjøling videre til common DC-bus-systemer under krevende forhold.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveFrekvensomformere med active front end-teknologi i en IP 54 kapsling, Ideelle for høyeffektsapplikasjoner.