Sikre høy oppetid og optimal presisjon
Tekstilindustrien er først og fremst kjent for spinning av råmaterialer (naturlige og kunstige fibre) til filament, garn, tråd eller tau, som deretter kan bli vevd, strikket, sydd, sammenfiltret eller bundet. Sluttproduktene brukes i klær, tepper, tekstiler og et bredt spekter av tekniske produkter.
Frekvensomformere og mykstartere av høy kvalitet fra Danfoss er designet for praktisk talt alle applikasjoner i tekstilindustrien. Vi drar nytte av mange års erfaring fra de tøffeste tekstilmarkedene i Kina og India, fra optimaliserings-prosesser hvor som helst på anlegget, og vi gir applikasjonsteknisk støtte gjennom hele levetiden.
Innebygde standardfunksjoner og dedikert funksjonalitet gjør Danfoss-løsninger til det optimale valget for tekstilapplikasjoner. Våre skreddersydde løsninger inkluderer:
- Varmevekslings-konsepter til tøffe miljøer
- Utmerket gjennomkjøring og kontrollerte nedtrappingsfunksjoner
- Dedikert tekstilfunksjonalitet (slingring, spoleapparat)
- Grunnleggende og avansert styringsfunksjonalitet
- Enestående elektromagnetisk kompatibilitetsytelse
Maksimal tilgjengelighet i utfordrende miljøer
Driftsforholdene i tekstilindustrien kan være utfordrende ved høye temperaturer, og ofte i skitne og støvete omgivelser.
Frekvensomformere fra Danfoss er utviklet for å fungere pålitelig i temperaturer opptil 50 °C. De har intelligente varmebehandlingssystemer og et utvalg av varmevekslingskonsepter (kaldplate, viftekjølt, panelmontert, med avtagbar vifte for kjøling av ekstern luftkilde) for å møte en rekke ulike krav. Belagt PCB hindrer korrosjon på grunn av fuktighet og tilstedeværelse av lo og aggressive stoffer. Ulike kapslingsgrader (opp til IP 66) hindrer opptak av støvpartikler.
Optimalisering av omgivelsesforhold – fuktighet og temperatur – i kritiske stadier av prosessen har stor innvirkning på kvalitet og ytelse. Ved hjelp av frekvensomformere, for eksempel for å styre vannpumper og luftvifter, øker kvaliteten på garnet, forbedrer prosessens oppetid (med færre avbrudd) og kapasitet (med høyere prosesshastighet og redusert nedetid) og reduserer energiforbruket.
Prosessoptimalisering og driftssikkerhet
Oppetid er dobbelt så viktig i tekstilindustrien. Uplanlagte stopp betyr tapt produksjonstid og kostbare forsinkelser mens prosessen gjenopprettes. Det kan også føre til ødelagte garn og variasjoner i produktkvalitet.
Frekvensomformere fra Danfoss er bygget for å forhindre uforutsette stopp. De håndterer for eksempel midlertidig overoppheting, varierende effektkvalitet og kontrollert nedtrapping i tilfelle strømbrudd. Innebygd intelligens og fritt programmerbare alternativer sikrer presis styring og optimalisert prosess-tilgjengelighet.
Avansert motorstyring
Svært dynamiske applikasjoner som trenger nøyaktig bevegelsesstyring, er et kjennetegn ved tekstilindustrien. Frekvensomformere fra Danfoss tilbyr presis posisjonering og synkronisering kombinert med fleksibilitet og robust pålitelighet.
Danfoss-løsninger er designet for praktisk talt alle bruksområder i tekstilindustrien – noe som optimaliserer ytelsen og setter en stopper for kostbar nedetid.
- Polymerisering
- Vridning
- Vridningsforberedelse
- Veve-forberedelser
- Veving
- Tvinning
- Trekktvinning
- Farging
- Trekking
- Krepping
- Farging
- Klipping
- Spinning (Roterer)
- Ringspinning
- Karding
- Strikking
- Sirkulær strikking
- Ekstrudering
- Delfarging
- Teksturisert stoff
- Ferdiggjøring
- Kjeglevikling
- Farging av stoff
- Blanding og blåsing
- Rammetrekk
- Sølv/sløyferunde
- Open-end spinning
- Greing
- Spoling
- Løperamme/hastighetsramme
- Ferdiggjøring
- Sying
- Fukting
Oppdag hvordan du kan optimalisere produktiviteten og påliteligheten i tekstilvirksomheter ved hjelp av Danfoss-løsninger