Teknisk støtte gjennom hele levetiden
Den voksende befolkningen i verden og et økende antall mennesker som flytter til byer, skaper et vedvarende behov for ny infrastruktur og en kontinuerlig etterspørsel etter utvunne ressurser. Dette er gode nyheter for gruve- og mineralindustrien. Gruveanlegg og bearbeidingsanlegg og tilhørende lagringsplasser og havnedrifter presenterer imidlertid noen av de mest utfordrende produksjonsmiljøene innen tungindustri.
Den store størrelsen på driften betyr ofte at kabellengdene mellom frekvensomformere og motorer er lange. Frekvensomformere fra Danfoss er konstruert for å sikre problemfri drift med kabellengder på minst 150 m for skjermede kabler og 300 m for uskjermede kabler. Og siden ingen ytterligere utgangsfiltre kreves med disse kabellengdene, sparer dette plass, installasjonstid og kostnader, sammenlignet med mer tradisjonelle frekvensomformerløsninger.
Gruvedrift finnes ofte på avsidesliggende steder som det er vanskelig å få tilgang til. Og harde, støvete omgivelser med ekstreme temperaturvariasjoner er vanlig. For optimal oppetid og pålitelig drift er det viktig å ha riktig utstyr installert og kompetent støtte lett tilgjengelig. Vår ledende ettersalgs-service og -støtte er tilgjengelig 24/7, uansett hvor avsidesliggende området ditt ligger.
Metall
Metall- og legeringsproduksjon, gjenvinnings- og produksjonsindustrier er avhengig av høy sikkerhet og ekstrem ytelse under utfordrende forhold.
For støperier, fabrikker, tunge laster og applikasjoner med høyt moment, hvor presisjon er viktig, tilbyr Danfoss allsidige løsninger for konkurransedyktig energieffektiv drift.
Danfoss løsninger for jern-, stål-, aluminium-, kobber- og lettmetall-applikasjoner inkluderer støpegods, ekstrudering, smiing og dyptrekking.
Intelligent varmestyring og kompakte kabinetter
Det er populært å installere frekvensomformere i relativt rene, trykksatte, luftkondisjonerte koblingsrom og understasjoner. Dette skaper imidlertid utfordringer da større og dyrere klimaanlegg kan være nødvendig for å håndtere varmebelastninger. Takket være det unike back channel cooling designet av høyeffekts VLT® frekvensomformere og væskekjølte VACON® frekvensomformere reduseres varmelastene slik at det kan brukes mindre og billigere klimaanlegg.
For å optimalisere oppetiden og maksimere levetiden til frekvensomformeren er det fornuftig å installere en frekvensomformer designet for tøffe miljøer. Frekvensomformere fra Danfoss er kompakte og robuste, og tilbyr både energieffektivt design og lave strømtap. Med belagte PCB-er fungerer de under krevende forhold i tiår etter tiår. De sørger for reduserte vedlikeholdskostnader, sikrer bedre ressurstilgjengelighet og sørger for den laveste eierkostnaden. Modulære mellomspennings-frekvensomformere er spesielt designet for robust pålitelighet i tøffe miljøer.
Danfoss-løsninger er tilgjengelige for alle gruve- og prosesseringsapplikasjoner – de håndterer utfordringene, samtidig som kostnader spares
- Matere
- Slampumper
- Syklonpumper
- Avfallspumper
- Flotasjonsceller
- Avvanningspumper
- Ventilasjonsvifter for gruvedrift
- Ekstra ventilasjonsvifter
- Trykkforsterkervifter
- Knusere
- Vibrasjonssikter
- Gravemaskiner
- Stablere
- Gjenvinnere
- Skipslastere
- containertransportbånd
- Lagringsplasser
- Transportbånd for togavlessing
- Rørtransportbånd
- Lange landtransportbånd
- Støping
- Ekstrudering
- Smiing
- Plate- og rørdannende prosesser
- Dyptrekking
- Fresing
- Sveising
- Varmebehandling
Oppdag hvordan du kan forbedre CAPEX og OPEX i gruvedrift og metallvirksomheter med Danfoss-løsninger: