Optimert energiforbruk i industriell ventilasjon
Med frekvensomformer-løsninger fra Danfoss for industriell ventilasjon nyter du fordelene av høy presisjon, brukervennlige grensesnitt, distribuert intelligens og lave driftskostnader. Og ved å styre industrielle vifter med en frekvensomformer fra Danfoss kan du bidra til å optimalisere prosesser og redusere energi- og vedlikeholdskostnadene betydelig.
Frekvensomformere fra Danfoss konverterer sensorverdier fra hastighetstrykk til strømverdier, slik at du kan stille viftestyringen opp, basert på faststrøm eller fast differensialstrøm. Dette optimerer nøyaktigheten til både luftstrømning og energiforbruk. For å forbedre viftestyringsnivåene enda mer, kan frekvensomformere som er koblet til vifter, stilles slik at de unngår frekvensbånd, som skaper resonans og skade i ventilasjonssystemet eller i industrielle vifteapplikasjoner, som skrubbere.
Feilsikker for koblingsfri ytelse
Strømbrudd kan skade utstyrets sikkerhet og produktivitet. Frekvensomformere som driver pumper og kjølere, må være ekstremt pålitelige, og praktisk talt immune mot forstyrrelser i strømforsyningen. For å oppnå slik pålitelighet er frekvensomformere fra Danfoss konstruert for å ignorere spenningsfall og korte strømbrudd. Ytelsen skal være maksimal hele tiden.
Vern av utstyr og operatører
Du kan sørge for sikkerheten til dine medarbeidere og utstyret ved hjelp av en funksjonell sikkerhetsfunksjon som er integrert i frekvensomformeren, noe som sparer tid, kostnader og krefter. Frekvensomformere fra Danfoss som VLT® HVAC Drive FC 102 har STO funksjon (Safe Torque Off) i samsvar med ISO 13849-1 PL d og SIL 2, i henhold til IEC 61508 / IEC 62061. På krevende bruksområder kan dette utvides med VLT® Safe Option MCB 150-serien, eksterne moduler med funksjoner som Safe Stop 1 (SS1), Safely Limited Speed (SLS) og Safe Maximum Speed (SMS), styring av eksterne kontaktorer og sikker overvåking og opplåsing av dører.
Forbedret luftstyringsytelse
VLT HVAC Drive og VLT Refrigeration Drive har en innebygget Smart Logic Controller og fire auto-tunede PID-regulatorer for å styre luftstyringsfunksjoner med vifter, ventiler og fuktapparater. De direkte digitale regulatorene for bygningsstyringssystemet frigjøres og verdifulle datapunkter lagres, noe som senker luftstyringskostnadene.
VLT HVAC Drive håndterer logiske regler og inndata fra sensorer, sanntidsfunksjoner og tidsrelaterte hendelser. Dette gir frekvensomformeren mulighet til å styre en lang rekke funksjoner bedre:
- Strømning som balanserer mellom fersk- og avløpsluft
- Kaskade-P-PI for temperaturstyring
- Overvåkning av vifterem. Ved hjelp av forholdet mellom strøm og hastighet kan frekvensomformeren på en pålitelig måte gjenkjenne en ødelagt vifterem. Mangel på luftstrøm registreres umiddelbart slik at det kan treffes tiltak for å redusere kostnader og driftsavbrudd.
- Skjemaer for helg og ukedager
Pålitelig harmonisk dempning
Mens frekvensomformere øker presisjonen, sparer energi og forlenger applikasjonens levetid, introduserer de også harmonisk strøm til nettet. Holdes ikke slike harmoniske strømmer under kontroll, kan de påvirke ytelsen og påliteligheten for generatorer og annet utstyr.
For å sikre minimal forstyrrelse tilbyr Danfoss ekspertråd om harmoniske dempninger. Du kan hente inn kunnskap på området, laste ned programvareverktøy og velge fra ulike løsninger for harmonisk dempning.

Tunnelventilasjon med høy ytelse, til tross for lange kabler
Tunnelventilasjonsløsningen som var uten forstyrrelser, brukte VLT® HVAC Drive, installert med ikke mindre enn 800 meter av uskjermet motorkabel.
Kontakt oss
For mer informasjon kontakt oss
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCEn kapslet frekvensomformer for krevende applikasjoner, som omfatter løsninger for Active Front End- optioner for lave harmoniske strømmer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALFrekvensomformermoduler og kapslede frekvensomformere som enkelt integreres i alle større styresystemer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDesignet for et bredt spekter av krevende applikasjoner med vekt på høyere effektområder og frekvensomformere for systemer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWEgen funksjonalitet som forbedrer strømningsstyringen og sparer energi for industripumper og -vifter.