Gjør energibesparelser med variabel styring av viftehastighet
Da energi blir stadig dyrere, har variabel hastighetsstyring av elektriske motorer vist seg å være en av de mest effektive og kostnadsreduserende tiltak som er tilgjengelige. Ved å redusere viftemotorens gjennomsnittlige hastighet fra 100 prosent til 80 prosent spares for eksempel 50 prosent energi. Ved å redusere gjennomsnittshastigheten med 50 prosent økes besparelsene til 80 prosent.
I tillegg til å spare energi drar viftene nytte av spesifikke frekvensomformer-funksjoner, som f.eks. "hopp over resonans". Ved å unngå frekvenser som forårsaker støy og skade forbedres komfortnivåene.
Pålitelig viftestyring kan opprettholde et bestemt lufttrykk og sikrer et vedvarende hygienisk miljø for mat og drikke Viftestyring med kondensator gir en rekke fordeler, inkludert redusert ladning av kjølemiddel, mindre oppsamling av smuss på kondensatoren, og muligheten til å kjøre flytende settpunkt for energibesparelser.
For hygieniske miljøer er frekvensomformere fra Danfoss tilgjengelige med innkapslinger, utviklet for å motstå daglig nedvasking.

Se hvordan Arla Foods Ingredients sparer energi på vifte- og pumpeapplikasjoner
VLT® frekvensomformere sikrer maksimal oppetid, høy presisjon og reduserer Arlas energibehov – noe som også gir fordel for kundene.
Kontakt oss
For mer informasjon kontakt oss
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Denne tøffe FC 102 omformeren forbedrer pumpe- og vifteapplikasjoner i styringssystemer i bygninger , og fungerer i de fleste klima utendørs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstruert for variabel hastighetsregulering av alle asynkron- og permanentmagnetmotorer. Den leveres i standardutgave (FC 301) og en avansert høydynamisk utgave (FC 302) med tilleggsfunksjoner.