Maksimer transportbåndets oppetid
Sikre maksimal oppetid og lavest mulige kostnader for transportbånd i tørre, våte eller aseptiske områder. Danfoss-løsninger sørger for høy energieffektivitet samtidig som de sørger for optimal motorstyring, forbedret kvalitet og produktkonsistens, minimert avfall og optimaliserte fyllings- og pakkområder.
For svært sensitive produktlinjer, for eksempel transportbånd for flaskevann uten kullsyre og alkoholfritt øl eller nye materialer for emballasje og flasker, er Danfoss den eneste som tilbyr IPA-kompatible løsninger for bruk i hygienekritiske delsystemer.

Oppdag hvordan du maksimerer oppetid med VLT® FlexConcept®-systemet
VLT® FlexConcept® kombinerer moderne motorteknologi med de mest avanserte omformer-enheter, i et fleksibelt enhetlig omformersystem som gir høy effektivitet, robust pålitelighet og variantreduksjon.
Reduser reservedelslageret
VLT® FlexConcept® forenkler prosjektplanlegging, installasjon, idriftsetting og vedlikehold, spesielt for transportbåndsystemer. Systemvariantene kan reduseres med opptil 70 %, slik at brukerne får maksimal fleksibilitet med et minimum av moduler. For å optimalisere reservedelslageret ditt består systemet kun av 3 girmotorvarianter. Motorer og frekvensomformere i VLT® FlexConcept® tilbyr et enhetlig driftskonsept og standardisert funksjonalitet, uansett om systemet er implementert med en sentralisert eller desentralisert struktur.
Kontakt oss
For mer informasjon kontakt oss
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® OneGearDrive®En effektiv kombinasjon av en permanentmagnetmotor og optimert konisk gearing.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Decentral Drive FCD 302Det robuste designet på denne frekvensomformeren gjør at den kan monteres nær motorer i krevende applikasjoner.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive FC 280FC 280 sørger for sikker og effektiv motorstyring for maskinbyggere i næringsmiddel-, materialhåndterings- og prosessindustrien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstruert for variabel hastighetsregulering av alle asynkron- og permanentmagnetmotorer. Den leveres i standardutgave (FC 301) og en avansert høydynamisk utgave (FC 302) med tilleggsfunksjoner.