Forbedre driftskostnadene for underjordisk ventilasjon
Pålitelig ventilasjon av gruven er viktig for arbeidstakeres helse og sikkerhet i den underjordiske gruven. Dette er nødvendig for å sikre at for eksempel partikler fra dieselmotorer er tilstrekkelig fortynnet. Ventilasjonskostnader er ofte en betydelig del av de totale elektriske energikostnadene, og å kunne ventilere på den mest effektive måten sparer betydelige driftskostnader.
Frekvensomformere er anerkjent som den mest fleksible, energieffektive og enkle metoden til å styre ventilasjonsvifter i gruver. De brukes til å styre luftstrømmen fra hovedventilasjonsvifter på overflaten så vel som hjelpeventilasjonsvifter og forsterkervifter under bakken. De kan enkelt integreres i Ventilation on Demand (VOD)-styresystemer.
Frekvensomformere fra Danfoss har en rekke ytelses- og sikringsfunksjoner som gjør dem spesielt godt egnet til gruveventilasjonsvifter. Disse sørger for at viften fungerer pålitelig også under unormale driftsforhold, og at energibruken er optimal.
Viftestyring ved hjelp av frekvensomformere gir betydelige kostnadsbesparelser for delvis belastning, siden den intelligente frekvensomformeren automatisk tilpasses motorens driftsnivå ved nye belastningssituasjoner.

30 prosent lavere driftskostnader for underjordisk ventilasjon på Yamana Gold
VACON® frekvensomformere sparer energi ved å justere ventilasjonsnivåene etter behov.
Få mer informasjon
Les brosjyren om gruvedrift
Les mer om energi- og naturressurser
Kontakt oss
For mer informasjon kontakt oss
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDesignet for et bredt spekter av krevende applikasjoner med vekt på høyere effektområder og frekvensomformere for systemer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstruert for variabel hastighetsregulering av alle asynkron- og permanentmagnetmotorer. Den leveres i standardutgave (FC 301) og en avansert høydynamisk utgave (FC 302) med tilleggsfunksjoner.