Gulvvarme – vannbåren

  • Oversikt
  • Relaterte produkter
  • Verktøy og apper

Den mest komfortable og energibesparende måten å varme opp boliger på

For å kunne oppnå den ønskede komforten og energibesparelsen må gulvvarmesystemet være korrekt utformet og konstruert, og det må bestå av de riktige kvalitetskomponentene.

Danfoss har alt du trenger for å opprette et bærekraftig gulvvarmesystem – for alle applikasjoner, både oppvarming og kjøling, for nybygg eller renovering og for både eneboliger og leilighetskomplekser.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Behagelige, varme gulv
Gulvvarme gir behagelig oppvarming, føttene holdes komfortabelt varme, mens det er litt kjøligere i hodehøyde. De fleste synes at denne forskjellen i temperatur mellom føtter og hode er den mest behagelige.

Komfort og energisparing
Ensartet og enkel fordeling av varmen gjør det mulig å senke romtemperaturen og fremdeles føle seg varm. For hver grad romtemperaturen kan senkes, har du spart 5 % energi. Gulvvarme krever ikke på langt nær så høye forsyningstemperaturer som radiatorer, siden gulvvarme har en større overflate som varmen avgis fra. Varmekilder som gasskjeler fungerer mer effektivt ved lave temperaturer som brukes i gulvvarme.

Ingen radiatorer, enkel rengjøring
Radiatorer samler støv – og rengjøring rundt dem er vanskelig. Gulvvarme skjules under gulvet og gjør rengjøringen til en lek.

Mindre støv i lufta
På grunn av den store varmeoverflaten til gulvvarme virvles mindre støv opp. Varme radiatorer får mye oppvarmet luft til å bevege seg oppover i rommet – og støvet beveger seg med den varme lufta.

Tørker våte gulv
De fleste kjenner godt problemet med vann på badegulvet. Med gulvvarme fordamper vannet raskt og gulvet blir tørt og trygt igjen.

Relaterte produkter

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    GreenCon på/av-romtermostater

    GreenCon på/av-romtermostater brukes til romtemperaturregulering i vifteenhetenes kjøle- og varmesystemer. Ved å styre romtemperaturen i samsvar med den temperaturen brukeren ønsker sørger GreenCon for optimal energisparing samtidig som optimal komforttemperatur i rommet opprettholdes.

  • if (isSmallPicture) { AB-PM automatiske balanseringsventiler - Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-PM automatiske balanseringsventiler - Danfoss } else { AB-PM automatiske balanseringsventiler - Danfoss }
    AB-PM automatiske balanseringsventiler

    AB-PM er en kombinert balanseringsventil som styrer både differensialtrykk og strømningsbegrensning. Ventilene eliminerer trykkfluktuasjoner ved full belastning og delbelastningsforhold, og kan utstyres med en aktuator for å gi mulighet for sonestyring.

  • if (isSmallPicture) { Romtermostat – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Romtermostat – Danfoss } else { Romtermostat – Danfoss }
    Romtermostat

    For å sikre at vannbårne gulvvarme- eller kjølesystemer gir det forventede høye komfortnivået og lave energiforbruket, er det nødvendig med en god termostat for å måle romtemperaturen. De kontrollerer rom- eller gulvtemperaturen for å unngå overoppheting. For optimal komfort har hvert rom sin egen romtermostat.

  • if (isSmallPicture) { Blandeshunter – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Blandeshunter – Danfoss } else { Blandeshunter – Danfoss }
    Blandeshunter

    Danfoss' blandeshunter for gulvvarme oppretter en lav nok vanntemperatur til at den sikkert kan fordeles via gulvvarmesystemet. Den er utviklet for å passe FH-manifoldene og blander den varme tilførselstemperaturen med kaldere tilbakestrømning av gulvvarme til gulvvarmens påkrevde tilførselstemperatur.

  • if (isSmallPicture) { Manifolder og brytere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Manifolder og brytere – Danfoss } else { Manifolder og brytere – Danfoss }
    Manifolder og brytere

    Danfoss' gulvvarmemanifolder kjennetegnes ved sin fleksibilitet og utgjør den best egnede, kravbaserte manifoldløsningen. Velg blant alle komponentene for å bygge en manifold med eller uten forhåndsinnstilling, strømningsmålere, avstengingsventiler og lufteventiler som passer til prosjektet.

Verktøy og apper

Du kan enkelt dimensjonere gulvvarmesystemet ditt med vår hurtigplanlegger.