Vinterforberedelser
Spar penger på oppvarming ved å vintersikre radiatoren
Det er tid for å skru opp varmen i boligen, men hvis radiatorene ikke virker ordentlig, kan det bli som å kaste penger ut av vinduet. Her er fire enkle trinn du kan ta for å sikre at radiatorene leverer en optimal varmeløsning som sparer energi, tid og penger i vinterhalvåret:
Spar store summer i vinter med enkel varmepumpeeffektivitet fra Danfoss
En høyeffektiv varmepumpe kan levere 50–75 % i energibesparelser sammenlignet med tradisjonelle energikilder. Her er fem enkle trinn til feilsøking av varmepumper som hjelper deg med å oppnå best mulig varme i boligen i vinterhalvåret. De aller fleste kan du utføre selv på bare få minutter!

Interessert i flere tips og råd?
Fra enkle eller mer avanserte oppgraderinger til smartere oppvarming av boligen – Danfoss' produkter og løsninger kan hjelpe deg å ta kontroll over varmekostnadene – uansett størrelse på regningen.