Spare energi
7 tips for å spare penger på varmeregningen
Boligen er det viktigste miljøet du lever i – dette er stedet du spiser, sover, slapper av og oppdrar barna dine. I den forbindelse ønsker du deg kanskje ekte romkomfort uten å hele tiden måtte justere termostatene. Dette kan føre til uønsket oppvarming av rom og unødvendige energikostnader.

7 tips for å spare penger på varmeregningen
Med energiprisene på vei opp, jakter både huseiere og leietakere etter måter å redusere energiforbruket og spare penger på
Styr romoppvarmingen og kostnadene
Det er viktig at radiatortermostaten står fritt for å kunne måle den reelle temperaturen i rommet. Her har vi samlet de ti beste tipsene som hjelper deg med å få størst effektivitet ut av boligens termostat.

Tips #1: Plassering er nøkkelen
Når romtermostaten befinner seg på et egnet sted – montert på en innvendig vegg cirka 1,5 meter over gulvet – kan den måle forholdene i rommet bedre. Resultatet blir at radiatoren leverer en gunstigere romtemperatur.
Husk å ikke utsette termostaten for direkte sollys, da dette kan gi en mindre nøyaktig avlesning.

Tips #2: Bli trådløs
I dag er trådløse romtermostater et svært populært valg. Vi tilbyr et bredt utvalg av trådløse, programmerbare termostater som kan justere romtemperaturen automatisk etter behov.

Tips #3: Termostaten må ikke tildekkes
Du må aldri dekke til eller blokkere termostaten med gjenstander som kan forstyrre en nøyaktig avlesning av romtemperaturen. Dette kan være for eksempel klær, gardiner eller møbler som plasseres over eller foran termostaten.
Temperaturen rundt termostaten bør være lik temperaturen i resten av rommet, derfor må luften få sirkulere fritt rundt den.

Tips #4: Bruk alle radiatorene
Still inn temperaturstyringen for alle termostatene i samme rom på samme nivå. Du sparer ikke noe ved å skru ned eller slå av én av romtermostatene. Da vil de andre radiatorene måtte jobbe hardere for å varme opp boligen, noe som resulterer i dårligere varmefordeling.

Tips #5: Angi nivåene og la dem være.
Du sparer hverken energi eller penger på å hele tiden justere romtermostatene. Still inn termostatene og la dem regulere romtemperaturen selv.

Tips #6: Slå av under lufting
Slå av alle termostatene i rom som må luftes. Når du er ferdig med å lufte rommet, slår du dem på igjen i samme modus som før du slo dem av.
Våre termostater med smart oppvarming slår seg automatisk av under lufting, slik at du sparer energi – og får mindre å betale.

Tips #7: Regulér fuktighetsnivåer
Det er en god tommelfingerregel å lufte rommene hver dag – uansett vær. Fuktighetsnivået i boligen bør ikke være på mer enn 40–50 prosent.

Tips #8: Bytt etter 15 år
Hvis termostaten din er over 15 år gammel, bør den byttes ut. Vårt komplette utvalg av energibesparende boligtermostater er de beste termostatene på markedet, og er spesifikt designet for å oppfylle alle dine krav til boligoppvarming.

Tips #9: Senk temperaturen når du er bortreist
Hvis du reiser bort fra boligen i en lengre periode, bør du senke temperaturen for å spare energi.
Våre programmerbare termostater med smart oppvarming kan innstilles på frostbeskyttelse eller BORTE-modus når du er på ferie for optimal energieffektivitet i boligen.

Tips #10: Rom-for-rom-komfort
Hos Danfoss har vi et ordtak: Ekte romkomfort er når du ikke legger merke til temperaturen. Dette er akkurat hva termostatene våre gjør deg i stand til å oppnå. Du kan stille inn ønsket temperatur for ulike tidspunkter om dagen eller natten – rom for rom – ut fra familiens daglige rutiner, og samtidig spare strøm og penger.

Interessert i flere tips og råd?
Fra enkle eller mer avanserte oppgraderinger til smartere oppvarming av boligen – Danfoss' produkter og løsninger kan hjelpe deg å ta kontroll over varmekostnadene – uansett størrelse på regningen.