Renoveringer
Hva tjener du på det?
Spar energi ved å erstatte gamle produkter med nye og mer effektive løsninger.
Få et sunnere klima samtidig som du reduserer CO2-utslippet.
Bedre inneklima med korrekt og nøyaktig temperaturregulering.
Moderne design i boligen med nye produkter, som radiatortermostater eller digitale styreenheter.
Høyere verdi på boligen ved å investere i energieffektivitet.
Renoveringsmuligheter

Radiatortermostater
Erstatt de gamle termostatene med nye elektroniske utgaver. Du sparer energi og penger på samme tid. Til gjengjeld ser de bra ut! Avkastningstiden på investeringen er lav, da du kan oppnå 8–46 % energibesparelse avhengig av den nåværende installasjonen din.
Termostater fra Danfoss kommer i ulike varianter og er tilpasset forskjellige behov. Alle er utformet for å øke komforten mens de samtidig reduserer energikostnadene dine.

Elektrisk gulvvarme
Elektriske gulvvarmesystemer fra DEVY by Danfoss er svært velegnet for renoverings- eller ombyggingsprosjekter: Se for deg at du kan få varmt gulv uten utgiftene, rotet og ubehaget ved å bryte opp det gamle gulvet. Tenk deg å kunne nyte et komplett varmesystem som bygger mindre enn 10 til 15 mm i tillegg til det nye overgulvet. Produktene våre gjør dette til virkelighet!
Elektrisk gulvvarme er enkelt å installere og gir umiddelbar komfort. Det kan trygt installeres under alle typer gulv.
Våre elektriske gulvvarmesystemer er utviklet i verdens største kompetansesenter for gulvvarme. Det energibesparende varmesystemet vårt gir deg behagelig komfort og livskvalitet i boligen.
Fordeler med elektrisk gulvvarme:
Enkel installasjon
Varmematter er en løsning som enkelt kan monteres på både nye og gamle undergulv. Installasjonstiden er den samme, uansett hvilken type gulv systemet installeres på. Du kan enkelt installere elektrisk gulvvarme i nye hus så vel som under renoveringen av eksisterende hus.
For alle rom i boligen
Elektrisk gulvvarme kan brukes i alle typer rom, for eksempel soverom, kjøkken og gang.
Takket være moderne termostater fra Danfoss er gulvvarme i dag en pålitelig og energieffektiv løsning som foretrekkes for alle typer bygninger, inkludert lavenergihus.
For alle typer gulv
Gulvvarme kan installeres under ulike typer gulv: tre, fliser, laminat og linoleum.
Elektriske varmeløsninger fra Danfoss tar ikke opp plass, noe som gir deg muligheten til å utforme alle deler av rommet slik du ønsker.
Du trenger ikke å rive opp hele gulvet
Varmekabler fra Danfoss har svært lang levetid og 20 års garanti. Hvis du skulle være uheldig, er det ikke nødvendig å rive opp hele gulvet. Problemet kan lokaliseres med noen få centimeters nøyaktighet, slik at du f.eks. bare trenger å fjerne én eller to fliser for å muliggjøre en reparasjon. Likevel må det gjøres, derfor dekker den tjueårige garantien fra Danfoss hele gulvreparasjonen hvis det mot formodning skulle oppstå en feil.
Mindre støv i lufta
Varme radiatorer får mye oppvarmet luft til å bevege seg oppover i rommet – og støvet beveger seg med den varme lufta. På grunn av den store varmeoverflaten til gulvvarme virvles det mindre støv opp.

Interessert i flere tips og råd?
Fra enkle eller mer avanserte oppgraderinger til smartere oppvarming av boligen – Danfoss' produkter og løsninger kan hjelpe deg å ta kontroll over varmekostnadene – uansett størrelse på regningen.