Smart oppvarming

  • Oversikt
  • Case studies
  • Relaterte produkter

Morgendagens boligoppvarming

Danfoss' løsninger for smart oppvarming sørger for at temperaturen holdes på akkurat det nivået du ønsker. Boligen er varm og komfortabel når du kommer hjem. Du vil også spare penger når du er borte eller sover. Prøv det ut og nyt den ultimate opplevelsen av komfort. 

Siden vi tilbringer nesten 90 % av tiden vår innendørs, må vi gjøre det så komfortabelt som mulig. Danfoss tilbyr en rekke løsninger for smart oppvarming som gir deg inneklima og komfort på et nytt nivå.

La oppvarmingen følge de daglige aktivitetene dine:

  • Om morgenen, allerede før du våkner, vil den smarte oppvarmingen automatisk øke romtemperaturen for å sikre en behagelig start på dagen.
  • I løpet av dagen, mens du er borte, vil den smarte oppvarmingen senke romtemperaturen for å redusere energiforbruket.
  • Om natten vil temperaturen senkes automatisk for å spare mer energi.
  • Planlegg ferien ved å velge avreise- og returdato, og appen vil ta seg av resten. Du blir møtt av den ønskede temperaturen og komforten når du kommer hjem.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Høyere komfortnivå ved å sikre riktig temperatur til rett tid

Opptil 30 % energibesparelse ved å tilpasse romtemperaturen til dine daglige aktiviteter

Enkel bruk og styring takket være en utmerket brukeropplevelse og praktisk styring via smarttelefon

Case studies

Kommer snart ...

Kommer snart ...

Relaterte produkter

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Danfoss Link™ (support)

    Danfoss Link™ er den komplette smarte varmeopplevelsen som gjør at du kan ha full kontroll over radiatorvarme og gulvvarme. Du kan kontrollere oppvarmingen når som helst, hvor som helst, ved å bruke smarttelefonen.

  • Danfoss Eco™ support

    Klikk her for å finne dokumentasjon, programvareinfo, installasjonsvideoer og guider.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Eco™ er en frittstående smart radiatortermostat for hjemmekontroll av radiatorvarmen din via Bluetooth.; } else if (isBigColumns) { Danfoss Eco™ er en frittstående smart radiatortermostat for hjemmekontroll av radiatorvarmen din via Bluetooth. } else { Danfoss Eco™ er en frittstående smart radiatortermostat for hjemmekontroll av radiatorvarmen din via Bluetooth. }
    Danfoss Eco™

    Danfoss Eco™ er en frittstående smart radiatortermostat som gir deg enkel styring av hver enkelt radiator når du er i boligen.
    Danfoss Eco™ termostat fungerer med Bluetooth®-teknologi, noe som betyr at du nå kan styre radiatorene dine fra smarttelefonen din ved hjelp av appen.