Varmepumper
Varmepumper fra Danfoss kan både varme opp og kjøle ned boligen din. De tilbyr primær oppvarming og leverer varmtvann. Teknologien vår sikrer en optimal innekomfort, uansett om temperaturen ute er -20 eller +35 grader Celsius. Danfoss' varmepumper kan integreres med ulike sekundære varmekilder, for eksempel solenergi-, gass- og oljesystemer.

Brennerkomponenter
Oljebrenning er en viktig del av dagliglivet, arbeidet og industrien til millioner av mennesker verden over.
Hvert eneste stadium av oljebrenningsprosessen styres av en viktig komponent som sørger for optimal ytelse med minimal innvirkning på miljøet.
I over 50 år har oljebrennerprodusenter vært avhengig av brennerkomponenter fra Danfoss for å få størst mulig utbytte av prosessen, for eksempel pumper, ventiler, forvarmere, dyser, styreenheter og tennere.
Oljebrennere installeres som regel i eneboliger eller boligblokker der de genererer varme til radiatorer og varmtvannssystemer.
Olje er et utmerket medium når du trenger et frittstående varmesystem.

Fjernvarme
Fjernvarme er en miljøvennlig energikilde. Den avgir ikke eksosgasser eller forurensende stoffer på bruksstedet. Den krever ingen gasstank, oljetank, kjele eller varmeapparat. Det eneste som trengs, er en understasjon. Denne skiller forsyningsnettverket fra bygningsinstallasjonen og overfører fjernvarmen effektivt.