• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Fordelene med elektrisk gulvvarme

  • Oversikt
  • Produktområde
  • Garanti
  • Relaterte applikasjoner
  • Case studies
elektrisk oppvarming

Hurtigresponderende system

med nøyaktig regulering av romtemperatur for høyest mulig energieffektivitet

Hva er elektrisk gulvvarme? 

Elektrisk gulvvarme består av to hovedelementer: et varmeelement, som kan være en tynn matte eller en kabel, og en termostat med temperaturfølere. Elektriske varmematter eller -kabler kan installeres under alle gulvtyper, og er egnet for nybygg, ettermontering eller renovering.. Det kan være et energieffektivt varmealternativ, spesielt når energien genereres av solceller eller solcellepaneler. Og det er bare én måte elektrisk gulvvarme kan maksimere energieffektiviteten på.

Effektiv energiutnyttelse for høyeste komfortnivå

Rask oppvarming og varmeprogrammer

Styres fra hvor som helst
Kort responstid reduserer energisløsing ​
Elektrisk varme når ønsket temperatur raskt, avhengig av gulvkonstruksjonen. Med fliser på gulvet varmes systemet for eksempel opp på 20-30 minutter fordi varmekablene ligger nær gulvet.
Varmeprogrammer​
Den korte reaksjonstiden betyr at brukerne kan planlegge varmenivået slik at det samsvarer med tiden på døgnet (f.eks. stille inn lavere temperatur på dagtid) og i henhold til deres daglige rutiner. ​

Fordeler med elektrisk gulvvarme

Rom- eller sonebasert varmestyring

Med elektrisk gulvvarme kan brukerne regulere temperaturen uavhengig i hvert rom. Når et rom eller en sone ikke er i bruk, kan varmen slås av i det aktuelle rommet. Dette sparer penger, forhindrer energisløsing og sikrer høyest mulig effektivitet.

 

Integrert tidsurfunksjon


Termostatene har en integrert tidsurfunksjon, som betyr at brukerne kan bytte til "lavkostnadsstrøm"-modus, slik at de bare bruker varme når strømkostnadene er lave. Termostatene reagerer også på andre varmekilder, for eksempel solen, slik at de automatisk kan justere romtemperaturen til eksterne forhold. 

Tilpasser seg døgnrytmen din og reduserer energikostnadene​

Nyere termostater tilpasser seg til brukernes vaner og lærer når varmen skal slås på og av, slik at oppvarming bare er tilgjengelig når det er behov for det.

Mest komfort med minst energi

Kombinasjonen av varmefordeling fra gulvet og presis temperaturstyring med termostat betyr at brukerne kan senkeromtemperaturen med 1–2 °C sammenlignet med tradisjonell radiatoroppvarming uten å redusere komfortnivået i rommet. For et leilighetsbygg vil dette utgjøre 20 % reduksjon i det totale energitapet.

Elektrisk gulvvarme gir også høyest mulig varmeeffektivitet, ettersom den konverterer 99 % av systemets energiforbruk til varme. 

Finn ut mer om bruksområdet

Solcelledrevet oppvarming 

Finn ut hvordan kombinasjonen av elektrisk gulvvarme og solceller oppfylte kravene til energieffektivitet for et energipositivt, nær-utslippsfritt boligkompleks i Koblenz i Tyskland. 

Enkel og rimelig installasjon og vedlikehold

I tillegg til fordelene knyttet til energieffektivitet, gir elektrisk gulvvarme ytterligere fordeler for eierne av eneboliger og leilighetsbygg. Byggherrer kan for eksempel bruke lettere gulvkonstruksjoner med elektrisk gulvvarme. Mens vannbasert gulvvarme vanligvis krever et betonglag på 60-100 mm over rørene, er elektriske varmematter fra 2,5 til 4,5 mm tykke og kan legges rett under gulvbelegget. 

Siden elektrisk gulvvarme bare krever to elementer, varmeelementet og styreenheten, er installasjonsprosessen raskere og mindre kompleks enn med andre varmeløsninger. Fra en beboers perspektiv gir dette et usynlig, lydløst varmesystem som skaper større fleksibilitet med hensyn til å spare plass (ikke nødvendig å planlegge rundt store radiatorer) og interiørdesign. Elektrisk gulvvarme gir dessuten større trygghet fordi det ikke er mulighet for frost, lekkasje og relaterte gulvskader.   

Varmemattens tykkelse betyr også at den kan installeres under renovering av huset uten å ødelegge det eksisterende gulvet. Den relativt lave tykkelsen gjør elektrisk gulvvarme til en ideell løsning for bygninger i flere etasjer, der lav byggehøyde er en fordel, og størrelsen på den horisontale inndelingen utgjør en forskjell.

Produktområde

  • if (isSmallPicture) { Analoge termostater; } else if (isBigColumns) { Analoge termostater } else { Analoge termostater }
    Analoge termostater

    Analoge termostater er elektroniske styreenheter som gjør det mulig å stille inn type varmesystem og justere kontrollparametere.

  • if (isSmallPicture) { Digitale termostater ; } else if (isBigColumns) { Digitale termostater } else { Digitale termostater }
    Digitale termostater

    Digitale styreenheter har de unike funksjonene som gjør at du kan redusere energiforbruket. Enkelte termostater er utstyrt med Wi-Fi slik at varmesystemene kan fjernstyres via mobilapper.

  • if (isSmallPicture) { Varmekabler; } else if (isBigColumns) { Varmekabler } else { Varmekabler }
    Varmekabler

    Varmekabler har en rekke bruksområder, inkludert innendørs komfortgulvvarme og totalvarme i både små hus og store næringsbygg.
    Varmekabler brukes mest i forbindelse med nybygg eller større renoveringsprosjekter.

     

  • if (isSmallPicture) { Varmematter; } else if (isBigColumns) { Varmematter } else { Varmematter }
    Varmematter

    Varmemattene brukes til installasjon i et tynt lag med flislim, selvutjevnende avrettingsmasse eller lignende. Standard minimum tykkelse på gulvsjiktet er 5–8 mm, mens tykkelsen på den elektriske varmematten er 3–4,5 mm. Dette minimerer økningen i gulvnivået. Elektriske varmematter består av en tynn kabel festet på et selvklebende nett i glassfiber, vanligvis i 50 cm bredde. Tynne varmematter produseres som ferdige varmeseksjoner i bestemte størrelser (dvs. 0,5, 1, 1,5 ... 12 m²) med en strømforsyningskabel (kaldleder) og hermetisk lukkede koblinger.

Garanti

Relaterte applikasjoner

Case studies

Kommer snart ...

Kommer snart ...