![Se video](/media/szgptgq2/eksport-til-danfoss1920-x-420-1.jpg?width=420&height=1920&rnd=133272454292430000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Slå på komforten med elektrisk gulvvarme
Nyt følelsen når du går ut av sengen, året rundt. Med DEVI elektrisk gulvvarme kan du oppgradere komforten i hele hjemmet. Installasjonen er enkel og kostnadseffektiv, og termostaten er intelligent og intuitiv, så det er bare å slå på komforten.
Funksjoner og fordeler
For alle rom i boligen
For alle typer gulv
Unngå å skli på våte fliser på badet eller kjøkkenet
Elektrisk oppvarming er et godt valg for lavenergihus
En usynlig varmekilde
Hurtigresponderende gulvvarme
Lang levetid og intet vedlikehold
Lang levetid med 20 års utvidet bruksgaranti
Make it easy, make it DEVI
Spar plass, tid og installasjonskostnader. Med DEVI får du et velprøvd system som gjør alt enklere for arkitekter, montører og brukere.
Det er lett å designe interiøret fordi du ikke trenger å tenke på synlige varmekilder. Installasjonen er enkel fordi du får et fleksibelt system som er raskt og enkelt å arbeide med. Og det er lett å bruke systemet fordi du får intuitive kontroller og rask oppvarmingstid.
Make it easy, make it DEVI.
Fremtiden er elektrisk
Elektrisk oppvarming kan brukes til flere ulike bruksområder. DEVI gir deg energieffektive varmeløsninger som samsvarer med EcoDesign. Uten vedlikehold og med lang produktlevetid og 20 års utvidet garanti er fremtiden elektrisk.
Sett prikken over i-en i alle prosjekter
Bygger du et nytt eller renoverer ditt eksisterende hjem? Uansett gjør DEVI det enkelt å designe og installere prosjektet.
DEVIs løsninger kan brukes både som primær varmekilde og som en ekstra varmekilde for komfortvarme. De installeres enkelt i alle typer rom og under alle typer gulv.
![](/media/nauo5iar/eksport-til-danfoss1920-x-420-2.jpg?width=420&height=1920&rnd=133276672875900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Trykk eller drei på termostaten, så føles hjemmet ditt perfekt
Den eneste synlige delen av et DEVI-gulvvarmesystem er også den vakreste. Med vårt utvalg av termostater kan du få en som passer perfekt til hjemmet ditt. Alle er enkle og intuitive i bruk, og leveres med intelligente funksjoner.
Oppdag markedets enkleste løsninger
Systemet består av tre hovedkomponenter: Varmeelement (kabel, tynn varmematte eller varmeelement), termostat med luft- eller gulvtemperaturføler og tilbehør. Alle produkter er designet og produsert i henhold til de høyeste kvalitetsstandarder.
![](/media/eiicgtrx/microsoftteams-image-3.png?width=1094&height=5000&rnd=133386367946870000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Fremtiden er elektrisk
Se hvordan DEVI gjør livet enklere for huseiere,
arkitekter og installatører.
Installere DEVI? Det er enkelt
DEVI-systemene er enkle å installere, og krever ikke vedlikehold. For å gjøre det enda enklere, har vi satt sammen en rekke anbefalinger du bør ta hensyn til når du håndterer produktene våre.
Case studies
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Romantiske omgivelser i Lappland multiplisert med komforten fra elektrisk oppvarming.40 igloer – Aurora cabins – ligger i vinterskogen. De har glasstak slik at gjestene kan pakke seg inn i et teppe og nyte den fantastiske utsikten til Melkeveien, Polarstjernen og nordlyset.
FAQ
Elektrisk varme
Oppvarming av bad
Installasjon av elektrisk oppvarming
Kostnad
Sikkerhet
Feilsøking og støtte
Læring
![Danfoss Learning – kostnadsfri nettbasert opplæring](/media/17324/danfoss-learning1.jpg?width=258&height=1180&rnd=132398979708130000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Besøk vårt opplæringssenter
Arbeider du som tekniker eller designer med elektrisk oppvarming? Se våre seks elærings-kurs med praktiske veiledninger og informasjon på Danfoss Learning-portalen. Alt er gratis og tilgjengelig på forespørsel.
Videoer
DEVI – et system som samsvarer med EcoDesign
Åpent vindu-funksjonen og lavt standby-forbruk gir brukerne komfort til minimale kostnader. Dermed får huseiere en fremtidssikker løsning som sikrer optimal energiutnyttelse.
Hvordan få best effekt med DEVIinline™/DEVIflex™
I denne animasjonen viser vi hvordan du oppnår best mulig effekt av varmesystemet med den mest behagelige temperaturen på gulvoverflaten, med tanke på DEVIflex kabel til kabel-avstand, effekt per kvadratmeter og varmekabelens installasjonsdybde.
Hvordan installere DEVIflex™
DEVIflex™ er en fleksibel varmekabel med høy ytelse, som samsvarer med M2-kravene i den strenge standarden NEK IEC 60800:2009. DEVIflex™-produktprogrammet har et stort utvalg av varmekabler for mange ulike bruksområder.