Sen vårfrost er en av de største utfordringene vinbønder står overfor. Vinranker uten oppvarming kan få betydelige skader (opptil 50 prosent), mens oppvarmede vinranker vil ha en dramatisk forbedret beskyttelse mot tap eller skade på avlingen og redusere tapet til ca. 13–20 prosent.
Elektrisk oppvarming løser utfordringen med energieffektive systemer som bruker elektriske varmekabler til å beskytte vinranker mot frostskader. Frostbeskyttelse for vingårder er en bærekraftig løsning for en grønn og ren fremtid gjennom lavt energiforbruk i frostperioden, slik at opptil 87 prosent av avlingen kan reddes. Frostbeskyttelse for vingårder er en ideell løsning for vingårder av alle typer og størrelser.
Varmekablene installeres og festes på metalltråd langs druene.
fSystemet styres automatisk av temperatur som er koblet til styreenheten.
Systemet styres automatisk av temperatursensorer koblet til kontrolleren.
Produktporteføljen for elektriske varmesystemer for frostbeskyttelse av vingårder består av tre hovedkomponenter:
• et varmeelement-varmekabel med konstant effekt eller selvbegrensende varmekabel
• en styreenhet med temperatursensor eller styreenhet med både temperatur- og fuktighetsfølere
• festeelementer og tilbehør
De fleste kablene produseres som ferdige varmeelementer med en bestemt lengde, med tilkoblingskabel (kaldleder eller kaldende) og forseglede skjøter (koblingsmuffe eller endeklemmer). Området for varmekablenes lineære effekt for frostbeskyttelse av vingården er vanligvis mellom 10 og 20 W/m (Watt per lineære meter).
For å velge den beste løsningen er det nødvendig å:
- ta hensyn til vingårdens geografiske posisjon og temperatursvingninger, og velge den nødvendige effekten per meter
- indikere lengden på hver rad med vinranker
- kontakt EH@danfoss.com for teknisk støtte
Hvordan kan vi hjelpe deg?
En energieffektiv løsning med elektriske varmekabler
Enkel, rask og pålitelig installasjon
En tilpasset tilnærming for å møte kundens behov, vinområde og antall rader
Dokumentert god effekt på å redde vinranker sammenlignet med eksisterende metoder
En bærekraftig løsning for en grønn og ren fremtid gjennom lavt energiforbruk i frostperioden