Elektrisk oppvarming for idrettsanlegg
Idrettsanlegg på profesjonelt og internasjonalt nivå krever svært høy standard på banen. Det er viktig å eliminere risikoen for avlyste kamper, spesielt i forbindelse med dårlige værforhold, f.eks. kraftig regn eller is og snø. FIFAs tekniske anbefalinger og krav fastslår (femte utgave, avsnitt 4.2): «(..) På steder med kaldt klima skal banen være utstyrt med et undervarmesystem for å unngå frost under ekstreme vinterforhold.»
Elektriske varmesystemer holder bakketemperaturen på et passende nivå, og bidrar til å opprettholde god kvalitet på banen gjennom hele sesongen. Vi tilbyr et bredt utvalg av varmekabler/-matter og termostater for installasjon på fotballbaner og andre sportsarenaer.
Vi har dokumentert ekspertise innen elektriske varmeløsninger dedikert til stadioner som brukes til fotballkamper, friidrett og mange andre idretter. Løsningene våre fungerer perfekt både under naturgress og kunstgress.
De fleste moderne idrettsanlegg er flerbruksanlegg der man kan arrangere idrettsarrangementer og andre arrangementer uavhengig av værforhold og antall tilskuere. Den største utfordringen er å opprettholde perfekte forhold på banen under alle kamper, tøffe værforhold og i noen situasjoner, andre arrangementer som finner sted på banen.
Elektriske varmeløsninger kan legges ned eller pløyes inn, kobles til tilgjengelig elektrisk strøm og brukes når det ikke er spillere på banen, og gir mer enn frostbeskyttelse.
Elektrisk oppvarming av idrettsanlegg er i de fleste tilfeller en universalløsning for stadionanlegg. Slike energieffektive løsninger hindrer at banen blir skadet av frost og snø om vinteren. Banevarme stimulerer også vekst og restituering av naturgress. Alt dette sikrer en bedre bane som kan forlenge kampsesongen, uavhengig av årstid eller sted.
Den viktigste årsaken til å bruke elektrisk oppvarming er systemets enkle og problemfrie kvaliteter sammenlignet med andre løsninger, der det er behov for mer mekanisk utstyr for å sikre at systemet fungerer godt, i tillegg til risikoen for funksjonsfeil på grunn av værforholdene.
Våre avrimingssystemer for idrettsanlegg består av varmekabler eller -matter, styreenheter og installasjonstilbehør. Styreenhetene med følere sikrer optimale resultater med minst mulig energi.
Helsefremmende
Idrettsarenaer må gi både utøvere og tilskuere trygge forhold. Frekvensomformere fra Danfoss sikrer at bygningene forsynes med frisk luft, og med optimal temperatur slik at alle kan fokusere på å yte sitt aller beste.
Egenskaper og fordeler ved elektrisk oppvarming:
Øker sikkerheten
Holder banen frostfri
Øker tilgjengelighet og bruk
Oppfyller internasjonale standarder
Rask installasjon og vedlikeholdsfri