For å oppnå best mulig romkomfort for brukerne er hver enkelt bygning utstyrt med et egnet varme- og/eller kjølesystem. Det finnes ulike alternativer for å øke eller senke romtemperaturen og måten dette styres på:
- Terminalenheter
- Radiatoroppvarming
- Gulvvarme
Terminalenheter
Blant annet viftekonvektorer, kjølepaneler og klimatak. Disse blir som oftest installert i taket og sørger for oppvarming og/eller kjøling av et rom via et system som har to, tre eller fire rør. Ved styring av romtemperaturen oppnår man de mest nøyaktige resultatene, både ved delvis og høy belastning, ved å bruke trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler (PIBCV). De innstilles på ønsket gjennomstrømning under full belastning, og fungerer som automatiske mengdebegrensere. Ved delvis belastning justerer aktuatoren gjennomstrømningen nøyaktig i henhold til behovet. Det vil ikke kunne oppstå overflyt, noe som øker varme- eller kjølekildens energieffektivitet.
Aktuatorene kan styres via et system for byggadministrasjon (BMS) eller frittstående elektroniske romstyreenheter. Hvis terminalenhetene inneholder en vifte, kan romstyreenheten også brukes til å endre viftens hastighet.
Radiatoroppvarming
Er i de fleste tilfeller konstruert som et torørssystem med én eller flere radiatorer i hvert rom. For å styre romtemperaturen brukes radiatortermostater fra Danfoss. De består av en termostatstyrt radiatorventil, som regel med forhåndsinnstilt ønsket gjennomstrømning, og en temperaturføler. Et bredt utvalg av følere sørger for nøyaktig styring av romtemperaturen. Hvis for eksempel gardiner er til hinder for korrekt måling av romtemperaturen, vil en versjon med fjernføler eller fjernføler og -styring være en bedre løsning.
For optimal romkomfort anbefales det å utstyre radiatorsystemet med en automatisk løsning for hydronisk innregulering. Dette eliminerer trykksvingninger og sørger dermed for at radiatortermostatene fungerer optimalt.
Gulvvarme
Gir et høyt komfortnivå ved at rommene varmes opp fra gulvet og oppover. Varmen fordeles jevnt, og siden varmekilden ligger i gulvet, bruker den ikke opp dyrebar plass i rommet. Danfoss tilbyr både vannbårne (hydroniske) og elektriske løsninger for gulvvarme. De kan brukes til å varme opp alle rom i bygningen eller til å varme opp utvalgte rom, som for eksempel hotellrom, der kravene til komfort er størst.
I både vannbårne og elektriske gulvvarmesystemer kan rom- og/eller gulvtemperaturen styres via romtermostater. Disse gir en suveren romkomfort, samtidig som de hindrer at rommene varmes opp når det ikke er nødvendig.
Hvordan vi kan hjelpe deg
Nøyaktig regulering av romtemperaturen
Høy komfortopplevelse for brukeren
Innekomfort uten klager
Bredt utvalg av systemer og styreløsninger

HVAC-applikasjoner fra Danfoss i næringsbygg
Danfoss hjelper deg med å skape et bedre innemiljø med HVAC-løsninger som er basert på applikasjonskunnskap og en omfattende portefølje av produkter for oppvarming, ventilasjon og luftkondisjonering i offentlige bygg og næringsbygg.
Relaterte produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAB-QM trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler (PIBCV) gir både en styringsfunksjonalitet og en dynamisk balanseringsløsning for varme- og kjølesystemer for HVAC. PIBCV er utviklet for ulike typer terminalenheter og sørger for høy innekomfort og energieffektivitet i offentlige og kommersielle bygninger.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aktuatorer for PIBCVFor å kunne utnytte de kombinerte balanserings- og reguleringsfunksjonene til Danfoss AB-QM må den være utstyrt med aktuatorer styrt av romtermostater eller et bygningsstyringssystem. Danfoss tilbyr et bredt spekter av aktuatorer som varierer fra termiske av/på-aktuatorer til digitale giraktuatorer med busskommunikasjon.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RadiatortermostaterDanfoss' radiatortermostater opprettholder konstante ønskede romtemperaturer, individuelt rom for rom, og bidrar til å redusere energiforbruket.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Dynamic valve™Danfoss Dynamic valve™, den innovative trykkuavhengige 2-i-1-radiatorventilen som sikrer både optimal temperaturregulering og opprettelse av automatisk balanse i det vannbårne systemet i torørs varmesystemer – alt i en enkelt ventil.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RadiatorventilerEt omfattende utvalg av robuste Danfoss-radiatorventiler for den krevende nærings- og industrisektoren er tilgjengelig for praktisk talt alle systemer og installasjonsvilkår.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RomtermostatFor å sikre at vannbårne gulvvarme- eller kjølesystemer gir det forventede høye komfortnivået og lave energiforbruket, er det nødvendig med en god termostat for å måle romtemperaturen. De kontrollerer rom- eller gulvtemperaturen for å unngå overoppheting. For optimal komfort har hvert rom sin egen romtermostat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BlandeshunterDanfoss' blandeshunter for gulvvarme oppretter en lav nok vanntemperatur til at den sikkert kan fordeles via gulvvarmesystemet. Den er utviklet for å passe FH-manifoldene og blander den varme tilførselstemperaturen med kaldere tilbakestrømning av gulvvarme til gulvvarmens påkrevde tilførselstemperatur.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manifolder og brytereDanfoss' gulvvarmemanifolder kjennetegnes ved sin fleksibilitet og utgjør den best egnede, kravbaserte manifoldløsningen. Velg blant alle komponentene for å bygge en manifold med eller uten forhåndsinnstilling, strømningsmålere, avstengingsventiler og lufteventiler som passer til prosjektet.