Hydronisk innregulering av HVAC-varme- og kjølesystemer er svært viktig av mange grunner. Det er nødvendig for å oppnå god innekomfort og for at systemet skal fungere så effektivt som mulig. Hvis den hydroniske innreguleringen ikke fungerer ordentlig, kan det medføre klager fra sluttbrukere, ekstra kostnader og redusert levetid for systemet.
Danfoss tilbyr en løsning for hydronisk innregulering som passer til enhver situasjon:
Trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler kombinerer hydronisk innregulering og temperaturregulering i ett og samme produkt. De er innstilt på ønsket gjennomstrømning og brukes i både varme- og kjølesystemer med variable gjennomstrømningsforhold.
Automatiske balanseringsventiler eliminerer trykksvingninger som forekommer i systemer med variabel gjennomstrømning. Systemet kan reguleres hydronisk med ekstra radiatorventiler med forhåndsinnstilling, som begrenser den maksimale gjennomstrømningen gjennom f.eks. radiatorer. En annen automatisk balanseringsløsning er trykkuavhengige termostatstyrte radiatorventiler, som kombinerer differansetrykkregulering og mengdebegrensning i én ventil.
Varmebalanseringsventiler oppretter riktig balanse ved å bruke temperaturen som kommer inn i sirkulasjonsrørene i stigerørene i systemer for varmt tappevann. Dette gir et svært effektivt system.
Manuelle balanseringsventiler kan brukes i systemer med konstant gjennomstrømning, f.eks. systemer med treveis reguleringsventiler. De må settes i drift for å opprette ønsket gjennomstrømning.
Hvordan vi kan hjelpe deg
Forbedret energieffektivitet og innekomfort
Færre klager på ujevn varmedistribusjon
Færre klager på støy fra systemet
Besparelser på pumpedimensjoner og energiforbruk
Relativt kort avkastningstid
Relaterte produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAB-QM trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler (PIBCV) gir både en styringsfunksjonalitet og en dynamisk balanseringsløsning for varme- og kjølesystemer for HVAC. PIBCV er utviklet for ulike typer terminalenheter og sørger for høy innekomfort og energieffektivitet i offentlige og kommersielle bygninger.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Leno MSVMed LENOTM MSV tilbyr Danfoss et allsidig utvalg av manuelle balanseringsventiler for ulike varme- og kjøleapplikasjoner for HVAC, med et konstant gjennomstrømningssystem. Ventilene er tilgjengelige i størrelsene DN 15 - 50 og tilbyr flere praktiske fordeler.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ASV automatiske balanseringsventilerASV automatiske balanseringsventiler gir en dynamisk balanseringsløsning for torørs oppvarming eller kjøling. Stigerørsmonterte ventiler eliminerer trykkfluktuasjoner som forekommer i variable strømningssystemer ved delbelastningsforhold. For å oppnå riktig balanse i det vannbårne systemet bør ventilene kombineres med forhåndsinnstilte ventiler.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RadiatorventilerEt omfattende utvalg av robuste Danfoss-radiatorventiler for den krevende nærings- og industrisektoren er tilgjengelig for praktisk talt alle systemer og installasjonsvilkår.
Videoer
Nyheter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart legionellaforebyggingmandag 24. september 2018I mange år har Danfoss spilt en viktig rolle for å etablere trygge varmtvannssystemer i sykehus, hoteller, leilighetskomplekser og andre bygg. Nå har våre MTCV-varmebalanseringsventiler og nye CCR2+-elektrostyreenhet for automatisk desinfeksjon blitt vesentlig forbedret til fordel for deg.