Sikkerhetsløsninger med elektrisk varme
Uansett om det er hotellgjester, kontorarbeidere eller besøkende i offentlige bygninger, fortjener alle en sikker og snøfri adkomst til bygningen når det er snø og is.
Elektrisk varme løser disse utfordringene med energieffektive systemer som bruker elektriske varmekabler til å beskytte bygninger mot snø, is og frostskader. Elektrisk varme er en bærekraftig løsning for en grønn og ren fremtid gjennom lavt energiforbruk om vinteren, slik at du kan holde tak og oppkjørsler tørre og sikre om vinteren.
Installasjon av et is- og snøsmeltingssystem sikrer en stabil løsning på problemer forbundet med kulde og nedbør.
Varmesystemer for utendørs bruk består av tre hovedkomponenter:
- Varmeelementet (kabel eller matte med egnet effekt)
- Styring (den kan være digital med fuktighets- og temperatursensorer eller analog med temperatursensor)
- Tilbehør avhengig av valgt utstyr (f.eks. klips, festetape eller annet)
Varmekablene eller -mattene som er installert under eller inne i konstruksjonen som skal holdes fri for snø eller is. Systemet styres elektronisk og er utstyrt med sensorer. Når de registrerer en kombinasjon av lav temperatur og høy fuktighet, aktiverer styresystemet det elektriske varmeelementet som varmer opp området.

Det er ikke alltid nødvendig å varme opp hele overflaten.
For garasjer og innkjørsler er det bare nødvendig å sikre områdene der bildekkene er i kontakt med underlaget. For innkjørsler med bratte hellinger kreves et lineært dreneringssystem for å drenere vannet fra snø- og issmelting. Denne kanalen må også beskyttes mot frost.

I trapper legges kablene i sløyfer på tvers av trinnene, med tilstrekkelig avstand mellom de tilstøtende seksjonene. På nye konstruksjoner legges installasjonen på overflaten av trappen og dekkes med et betonglag med en tykkelse på tre til fem centimeter. På gamle trapper bør kablene plasseres i spor og dekkes over med betong, tilsatt mykningsmiddel. Betongen skal feste seg tett til hele overflaten av kabelen uten at det oppstår luftbobler.

Våre løsninger for is- og snøsmelting kan også brukes på hustak for å unngå farlige istapper som henger fra takrenner, eller for å beskytte varme- eller kjølerørene på luftbehandlingsenheten som er montert på taket.

På stadionanlegg kan idrettsbanene holdes snøfrie og klare til bruk til tross for vinterforhold. I noen regioner/sportsgrener finnes det regler for å minimere eller eliminere påvirkningen værforholdene har på kamper. Vi leverer den nødvendige kunnskapen og produktene, og har erfaring fra installasjon av jordvarme under natur- og kunstgress på mange stadionanlegg.
Hvordan vi kan hjelpe deg
Effektiv snøfjerning – området holdes fritt for is og snø 24/7
Sikre trafikk- og arbeidsområder for mennesker
Beskytte bygningene mot isdannelser og unngå skade på takkonstruksjoner senere
Unngå å fjerne snø og is manuelt
Unngå uforutsette reparasjonskostnader etter vinteren
Redusere risikoen for at taket kollapser på grunn av ekstra snøbelastning
Et vedlikeholdsfritt system med 20 års full garanti på kabler

Sikker bakke og sikkert tak med varmekabler fra DEVI
DEVI har utviklet allsidige utendørsløsninger for rørvarme, tak-, takrenne- og bakkevarme som kan installeres på praktisk talt alle typer bygg, inkludert private bygninger, forretningsbygg og institusjonsbygg.
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalog | Danfoss Product catalogue | English | Flere | 20.8 MB |
Læring

Besøk vårt e-læringssenter
Danfoss tilbyr online kurs for elektrikere, montører og designere som jobber med elektrisk gulvvarme, is- og snøsmelting. Det er 6 e-læringskurs tilgjengelig, og de er gratis. Send en forespørsel via Danfoss Learning Portal.
For mer informasjon kan du registrere deg i vår supportseksjon ved å følge lenken eller finne oversikten over tilgjengelige kurs i tabellen nedenfor.