Ta komfort og pålitelighet til nye høyder
Samtidig som urbanisering skaper behov for høyere bygninger, ønsker en aldrende befolkning mer velvære i livet. Enkel og rask tilgang med høyt komfortnivå og energieffektivitet er nøkkelparametre i utformingen av dagens heiser og rulletrapper. Selv spenningssøkende personer som ønsker å nå nye høyder i skianleggene, har en innvirkning på industrien.
Du kan stole på en smidig, lydløs og sikker ytelse, kombinert med kostnadssynergier, ved å inkorporere frekvensomformere fra Danfoss, designet spesielt for heiser og rulletrapper, i din bygning. Våre produkter sørger for uanstrengt hastighetsstyring og optimal effektivitet, i for eksempel kommersielle bygninger og boligbygg, skianlegg og industrielle anlegg over hele verden. Og du kan glede deg over hvor enkelt det er å forholde seg til én enkelt leverandør. Ved siden av frekvensomformere er nemlig Danfoss allerede til stede i bygningsautomatiseringsløsninger i nesten alle bygninger, supermarkeder eller fabrikker globalt.
Skinneheiser og rulletrapper
Dette er det vanligste utstyret til heis og rulletrapper. Heisstoler manøvreres ved hjelp av vaiere som ruller over et trinsesystem, og lasten balanseres av en motvekt. Nøyaktig styring av en motor med høy effektivitet ved hjelp av en frekvensomformer gir ønsket kjørekomfort. Heisspesifikk funksjonalitet gjør det enkelt å integrere frekvensomformeren i en ny heisserie eller å modernisere eksisterende installasjoner.
I rulletrapper brukes frekvensomformere til ubelastet kjøring på lav hastighet og drift i full hastighet med myk akselerasjon og nedbremsing. Utstyrets høye virkningsgrad og jevne drift sikrer lang levetid. Både nytt utstyr og eksisterende installasjoner drar nytte av lavere total eierskapskostnad.
Hydrauliske heiser
Hydrauliske heiser, også mye brukt, har stempler som beveger heisstolen langs skinner. Når man bruker frekvensomformere, styres hydraulikkpumpen i forhold til det reelle behovet med lavest mulig tap. Hydraulikkoljen blir ikke varm, og heisen har et ubegrenset antall sykluser per dag, kortere syklustider og svært høy virkningsgrad. Energibesparelsene overstiger 50 prosent, og en total besparelse på opptil 75 prosent er mulig når oljekjølerne fjernes og klimaanlegget belastes mindre. Å modernisere en eksisterende heis ved hjelp av frekvensomformere kan gjøres i løpet av noen timer.
Gondolbaner
Gondolbaner gir enkel tilgang til steder høyt over havet, i dyp snø eller med spektakulær utsikt. Danfoss Drives sørger for nødvendig redundans ved å styre flere motorer eller flersegmentsmotorer. Fleksibiliteten ved applikasjonsdesign gir mulighet for ulike konfigurasjoner for både nye systemer og modernisering av eksisterende systemer. Energieffektiviteten kan maksimeres med regenerative frekvensomformere som fører bremseenergien tilbake til strømnettet.
Byggheiser og industriheiser
Forflytning av personer og gods på byggeanlegg håndteres effektivt med kraner og heiser av snekke- og pinjongtype. Flere parallelle motorer og én enkelt frekvensomformer fra Danfoss med dynamisk brems gir mulighet for løfteutstyr med ulik kapasitet på samme mast eller skinne. Omformerne kan installeres inne i eller på taket av vognen. Omformerne gir også mulighet for grensesnitt for heisstyring og nøyaktig landing på gulv for å øke sikkerheten

Økt sikkerhet ved Max Planc-instituttet
Max Planck-instituttet, Gottingen, Tyskland velger Danfoss' dedikerte frekvensomformer for heis for sin imponerende 5-etasjers heis. Dermed kan de utelate sikkerhetskontakter og redusere installasjonskostnadene betydelig.
Kontakt oss
For mer informasjon kontakt oss
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Lift Drive LD 302LD302 brukes i åpen eller lukket sløyfe-systemer, og er egnet for heiser med både trekkmekanisme og hydraulikk.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDesignet for et bredt spekter av krevende applikasjoner med vekt på høyere effektområder og frekvensomformere for systemer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstruert for variabel hastighetsregulering av alle asynkron- og permanentmagnetmotorer. Den leveres i standardutgave (FC 301) og en avansert høydynamisk utgave (FC 302) med tilleggsfunksjoner.