![](/media/qm2pftcl/heatman1920x420-1.png?width=420&height=1920&rnd=133017442503600000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Tærer varmekostnadene på budsjettet?
Fra enkle eller mer avanserte oppgraderinger til smartere oppvarming av boligen – Danfoss' produkter og løsninger kan hjelpe deg å ta kontroll over varmekostnadene – uansett størrelse på regningen.
Ta kontroll over oppvarmingen
![Quiz Sant eller usant om energisparing](/media/absi3wo4/quiz.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Reduser strømregningen med disse tipsene](/media/1aldclgr/budget.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/j3vbsqeh/1920x420webheatsource.jpg?width=420&height=1920&rnd=133017496939600000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Er det tid for en endring?
Bytte fra gass til en ny varmekilde krever en oppgradering av hele varmesystemet. Ved å kontrollere og oppgradere andre viktige deler av installasjonen i prosessen, kan du sikre at du får alle fordelene ved et optimalisert system – inkludert komfortabel innekomfort, et effektivt system og lavere varmekostnader.
Dette trenger du å vite:
Kontroller radiatorene
Sørg for at radiatorene støtter den nye varmekilden. Hvis du bytter til varmepumpe, må montøren kontrollere om radiatorene er store nok til å holde boligen behagelig oppvarmet.
Hvis du bytter til fjernvarme, kan det føre til høyere trykk i systemet sammenlignet med gass, og montøren må kontrollere om radiatorene er robuste nok til å håndtere det.
Kontroller termostatene
Hvis radiatortermostatene er mer enn 15 år gamle, bør de skiftes ut. Oppdaterte regulatorer er viktig – ikke bare for å spare mer, men også for bedre komfort og energieffektivitet for klimaets skyld.
Kontroller ventilene
Når du skal skifte varmekilde, må montøren også å kontrollere ventilene (plassert bak termostatene) for å sikre et effektivt varmesystem samt ønsket romtemperatur.
![spare kostnader](/media/v20pxtw1/energy-saving.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Hvor mye kan du spare?
Selv små endringer kan ha stor innvirkning på strømregningen. Se vår infografikk for å finne ut hvor mye energi du kan spare ved å bytte ut gamle radiatortermostater med nye.
Hvorfor ikke gjøre det selv?
Mange er skeptiske til å skifte radiatortermostater selv. Men det er mye enklere enn du kanskje tror – og det vil ha en umiddelbar effekt på varmekostnadene – så la oss avkrefte noen av mytene:
Det er ikke vanskelig og du trenger ikke å ha spesielle ferdigheter eller være veldig nevenyttig for å komme i gang
Det er helt trygt, og vannet renner ikke ut når du demonterer radiatortermostaten
Du trenger ikke å stenge av vannforsyningen for å foreta utskiftingen
Det er ikke tidkrevende – noen termostater kan til og med skiftes med et enkelt klikk og uten verktøy
Du trenger ikke fagfolk – du har lov til å skifte ut dine egne radiatortermostater
Bli inspirert av instruksjonsvideoene våre:
Sjekk vårt utvalg av radiatortermostater
![Mekaniske termostater](/media/tbjbpsfn/radiator-sensors.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Danfoss Eco™ smarte termostater](/media/afkimwj4/smart-thermostats-danfoss-eco.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/bj1kiaz5/smart-thermostats-danfoss-ally.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Hvordan kjøpe Danfoss-produkter
Uansett hvilken varmekilde du har, kan du finne Danfoss-produkter og smarte løsninger som passer. Sjekk på nettet eller besøk en lokal forhandler. Hvis du ikke vil installere selv, kontakter du i stedet en lokal installatør. Danfoss selger ikke direkte til forbrukere. Hvis du trenger produktsupport, finner du det på supportsidene under hver produktside.
![](/media/hr0jzivl/buy-online.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/tnsfwpbs/retailer.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/4zhpwj4i/proffesional.png?anchor=center&mode=crop&width=410)