![](/media/3jkltbdk/danfoss-devipipeheat-web-banner-1920x420-2.jpg?rxy=0.77460815047021947,0.49988840117395517&width=420&height=1920&rnd=132929231986030000&FocalLeft=0,77460815047021947&FocalTop=0,49988840117395517?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Frostsikring av drikkevannsrør
DEVIpipeheat™ 10 V3 er en selvbegrensende varmekabel som forhindrer vannrør fra å fryse. Kabelen er godkjent for innvendig montering i drikkevannsrør med temperatur under 23°C.
Hva kan man gjøre når vannet fryser i rørene?
Drikkevann som fryser til is i vannrør er et problem som kan oppstå om vinteren. Selv isolerte vannrør tåler ikke mange kuldegrader. Danner det seg is i rørsystemet kan det forårsake skader på både rør og ventiler samt begrense vanntilførselen eller forårsake ujevn vannstrøm.
Frostsikring innvendig i drikkevannsrør
DEVIpipeheat™ 10 V3 er en selvbegrensende varmekabel som forhindrer vannrør fra å fryse. Kabelen er godkjent for innvendig montering i drikkevannsrør med temperatur under 23°C. Med forskjellige lengder kan den brukes i de aller fleste husholdninger, selv i små boenheter med den korteste lengden på 2 m.
DEVIpipeheat™ V3 kan monteres både utvendig og innvendig i rør.
Kabelens selvbegrensende evne gjør at effekten økes eller reduseres i forhold til omgivelses temperaturen. Ved kalde områder vil den innvendig monterte varmekabelen avgi mer varme til omgivelsene. Effekten justeres automatisk, men effekten kan aldri bli null, derfor må kabelen kontrolleres av en termostat.
Kabelen er godkjent for innvendig montering i drikkevannsrør med temperatur under 23°C.
*Godkjent av Eurofins og Kiwa.
Fordeler
Innvendig frostsikring av vannrør
Godkjent for drikkevannsrør
Forebygging av skader på rør og ventiler
Stabil vannstrøm selv under kalde forhold (under 0°C)
Selvbegrensende effekt basert på omgivelsestemperatur
Passer for de fleste husholdninger
Bestilling etter mål reduserer installasjonstiden
Ferdige lengder med tilledning og støpsel
5 års garanti
Bruksområder
Den selvbegrensende varmekabelen DEVIpipeheat™ V3 er godkjent for innvendig montering i drikkevannsrør, men den kan også monteres utvendig på rør.
Produktvarianter
3 produktvarianter med mulighet for redesign av begge tilkoblingene:
- Ferdige elementer med tilledning og støpsel
- Metervare
- Trommelvare 1000m, 300m, 100m
Garanti
Danfoss legger stor vekt på å levere høykvalitetsprodukter med lang levetid. Skulle du mot formodning oppleve et problem med produktet ditt, tilbyr Danfoss en garanti på varmekabler gjeldende fra kjøpsdatoen som ikke er senere enn 2 år fra produksjonsdato.
5-års produktgaranti
Produktgarantien er gyldig i den 5-årige garantiperioden. Danfoss tilbyr et nytt sammenlignbart produkt eller reparasjon av produktet dersom det viser seg å være defekt på grunn av defekt design, materialer eller utførelse.
Produktgarantien dekker:
- produkterstatning med et nytt sammenlignbart produkt eller reparasjon av produktet
- transportkostnader
![DEVIpipeheat™ brosjyre](/media/ynaf52d4/flyer-devi-pipeheat-10-v3-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Frostsikring av vannrør med DEVIpipeheat™ 10 V3
Learning
![Danfoss learning - online training free of charge](/media/17324/danfoss-learning1.jpg?width=258&height=1180&rnd=132398979708130000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Besøk vårt e-læringssenter
Danfoss tilbyr online kurs for elektrikere, montører og designere som jobber med elektrisk gulvvarme, is- og snøsmelting. Det er 6 e-læringskurs tilgjengelig, og de er gratis. Send en forespørsel via Danfoss Learning Portal.
For mer informasjon kan du registrere deg i vår supportseksjon ved å følge lenken eller finne oversikten over tilgjengelige kurs i tabellen nedenfor.