DEVI inviterer elektrobransjen til å bli med på en spennende reise.
Vi legger ut på veien for å vise deg fremtidens elektriske varmeløsninger og inspirere deg med våre mest innovative og installasjonsvennlige løsninger og verktøyer.
Misjonen med vårt Roadshow er å gjøre din arbeidsdag enklere og mer effektiv under slagordet: Make it easy, make it DEVI.
Vi har lastet Roadshow-hengeren med et utvalg av våre beste produkter og nyheter, og DEVI salgsteamet står klare til å ta imot deg. Når du har utforsket utstillingene våre, kan du nyte pølse fra grillen. Men det er ikke alt - som en ekstra bonus, har du sjansen til å snurre på DEVI lykkehjulet og vinne flotte premier.
Vi håper å se deg underveis - du er varmt velkommen!
Turneplan
Hvor | Adresse | By | Dato | Tidspunkt |
Solar Drive-In | Narviga 25 | Kristiansand | Mandag 21. august | Kl. 07.00 - 14.00 |
Sonepar | Ægirsvei 10B | Kristiansand | Tirsdag 22. august | Kl. 07.00 - 14.00 |
Solar Drive-In | Auglendsmyrå 17A | Stavanger | Onsdag 23. august | Kl. 07.00 - 14.00 |
Solar Drive-In | Conrad Mohrs veg 15 | Bergen | Torsdag 24. august | Kl. 07.00 - 14.00 |
Sonepar | Solheimsgaten 8 | Bergen | Fredag 25. august | Kl. 07.00 - 14.00 |
Solar Drive-In | Holssletta 4 | Ålesund | Mandag 28. august | Kl. 07.00 - 14.00 |
Solar Drive-In | Bromstadveien 57 | Trondheim | Tirsdag 29. august | Kl. 07.00 - 14.00 |
Sonepar | Østre Rosten 8 | Trondheim | Onsdag 30. august | Kl. 07.00 - 14.00 |
Elektroskandia Superstore | Ingvald Ystgaardsvei 3 B | Trondheim | Torsdag 31. august | Kl. 07.00 - 14.00 |
Sonepar | Falsensgate 12 | Hamar | Mandag 4. september | Kl. 07.00 - 14.00 |
Solar Drive-In | Verven 11 | Drammen | Ondag 6. september | Kl. 07.00 - 14.00 |
Sonepar | Baker Østbysvei 16 | Rud | Torsdag 7. september | Kl. 07.00 - 14.00 |
Solar Drive-In | Grenseveien 71 | Oslo | Tirsdag 12. september | Kl. 07.00 - 14.00 |
Sonepar | Østensjøveien 19 | Oslo | Mandag 18. september | Kl. 07.00 - 14.00 |
Sonepar | Nedre Eikervei 65 | Drammen | Tirsdag 19. september | Kl. 07.00 - 14.00 |
Elektriske varmeløsninger
DEVI filmer
Last ned DEVI Produktkatalog
DEVI Produktkatalog
Her kan du laste ned en pdf versjon av DEVI Produktkatalog.