Åpne opp for nye muligheter
En ny tid venter. Der åpne, tilkoblede og intelligente systemer er den nye virkeligheten. En virkelighet som er realisert i en ny type omformer. IC7 serien fra Danfoss Drives er din portal til en ny æra av bærekraftige og energieffektive muligheter i din bransje.

iC7-Automation
Mer kraft og presisjon enn noensinne
Uansett hvilken bransje du opererer i, vil bruk av allsidige omformere utgjøre en stor forskjell. Omformere som er designet for å gi overlegen energieffektiv motorstyring og forutsigbare vedlikeholdsmuligheter, og med innebygd kryptering. For systemer med høyest mulig ytelse.

iC7-Marine
For høy ytelse med lave utslipp
Optimalisering av applikasjonene krever intelligente omformere som er designet for å forbedre oppetiden. Kraftige omformere som gir bedre fartøysytelse med reduserte utslipp. Svært pålitelige omformere, som betyr at systemene kan håndtere ethvert miljø eller arbeidsbelastning.

iC7-Hybrid
Intelligent strømkonvertering for å drive energiomstillingen
For å avkarbonisere verden, må vi støtte elektrifisering av transport, industri og vekst av fornybar energi. Ved hjelp av intelligente, effektive og fleksible kraftomformere for hybrid- eller helelektriske systemer. Omformere som er utviklet for å hjelpe deg å nå klimamålene på en lønnsom måte.
En ny verden av muligheter
Opplev en ny tid innen kvalitet. Med en rekke omformere som er designet for å forbedre ytelsen i enkeltapplikasjoner eller hele systemer på nye måter. Når det gjelder maskinvare og programvare, trenger du omformere som alltid oppfyller de høyeste standarder innen kvalitet og pålitelighet – for at applikasjonene dine skal yte forutsigbart og repeterbart.




Frekvensomformere bidrar til en bedre fremtid
Uansett hvor du er og uansett system, trenger du applikasjonsoptimaliserte frekvensomformerløsninger. Støttet av en partner som kan tilby unike tjenester og support.
Med frekvensomformere som er konstruert for å endre måten elmotorene drives på, ved å åpne opp for nye nivåer av prosesspresisjon, energieffektivitet og utslippsreduksjoner. Og som forbedrer hybridisering og elektrifisering.
Frekvensomformere har et miljøpotensial på 8 %
Visste du at hvis alle applikasjoner som kunne bruke en frekvensomformer hadde en installert, ville vi potensielt spare 8 % av all elektrisiteten som brukes på jorden? Med riktige tiltak kan du hjelpe til med å få fart på dette potensialet.
iC7-Automation

iC7-Automation omformere fra Danfoss
For avanserte applikasjoner som alltid fungerer, trenger du kompakte frekvensomformere med allsidig, intelligent teknologi i kjernen av driften. Banebrytende frekvensomformere som er utviklet for høy kvalitet – ved å levere mer kraft og presisjon enn noen gang før.
Fullt fleksible omformere som er utformet for å passe sømløst inn i systemene dine, og designet for å gjøre akkurat det du trenger.

Banebrytende motorstyring
Med iC7 serien får du forbedret ytelse med flere innebygde sensorer og økt prosessorkraft. Denne frekvensomformeren bidrar til driftssikkerheten med kraftig dreiemomentrespons som takler plutselig, tung last.
Kom raskt i gang: Frekvensomformeren registrerer den valgte motorteknologien på en intelligent måte, og tilpasser seg raskt for å optimalisere ytelsen.

Sikker tilkobling
Gled deg over sikkerhet på et nytt nivå med gateway-teknologi, skytilkobling og analyseplattformer for industriell IoT. Verdens første kryptobrikkemaskinvare i iC7 serien reduserer risikoen og gir sikker tilkobling.
For enda dypere analyse og systemvisualisering – i et sikkert miljø. Den første omformeren med egensikker design gir deg bedre beskyttelse enn noensinne.
Allsidige frekvensomformere av høy kvalitet for en rekke bransjer
Bruk fleksible omformere som sømløst kombinerer maskinvare og programvare av beste kvalitet, slik at du kan styre vanlige applikasjoner med høyere presisjon. Med omformere som kan tilpasses dine behov, inkludert muligheten til å legge til dine egne funksjoner.



Dekantering og sentrifugering
Effektiv og presis separering med sikker tilkobling
Disse frekvensomformerne fanger opp bremseenergi for å optimalisere prosesseffektiviteten, og gir robust presisjon til tross for vibrasjoner og prosessforstyrrelser.
Tunneler og steinknusing
Solid driftssikkerhet for høy ytelse ved støtbelastning
Uslåelig støtbelastningskompensasjon og driftsstabilitet uavhengig av nettforhold. For robust produktivitet, år etter år.
Ta steget inn i en ny verden
iC7 serien er basert på tre prinsipper: intelligens, fremtidssikring og allsidighet – med uslåelig kvalitet i sentrum. Robuste frekvensomformere som alltid fungerer, selv under de sterkeste vibrasjoner og støtforhold. Utstyrt med enestående termisk ytelse. For mer effektivt utstyr som varer lenger, også i avsidesliggende og tøffe miljøer.




Intelligent sikkerhet
Klar for Industrial IoT
Fremtidssikre systemene dine i flere tiår fremover ved å bytte til omformerne i iC7-Automation-serien, med skytilkobling og IIoT-systemsikkerhet i verdensklasse. Slik at du kan få best mulig ytelse ut av applikasjonene dine, uten å måtte bekymre deg for hvor og hvordan dataene dine blir lagret.
Maskinvarebasert for overlegen beskyttelse
Bransjens første egensikre drive sørger for at systemene dine er godt beskyttet med innebygd krypto-maskinvare, beskyttet fastvare og krypterte dataoverføringsegenskaper.

Effekttetthet
Mindre og sterkere
Spar kostnader og forbedre systemenes generelle pålitelighet med applikasjoner som gir høyere dreiemomentytelse – med mindre fotavtrykk. Bruk omformere med ekstremt høy effekttetthet på grunn av fremskritt innen kjøleteknologi for varmerør.
Overlastkapasitet
For å være forberedt på enhver utfordring, trenger du frekvensomformere med høy overlastkapasitet. Både for applikasjoner som kjører med ingen eller langsomt varierende belastning, og for bruksområder som krever høyere kortvarig overbelastning og konstant momentdrift.
Innebygde sensorer
Ved å bruke omformere med innebygde sensorer kan du fastslå nettspenning og frekvens mer nøyaktig, redusere harmoniske svingninger og forbedre motorstyring, strømkvalitet og hvordan applikasjonene reagerer på forstyrrelser.

Motorstyring
Mer presise enn noensinne
Et godt resultat innen automatisering krever optimal motorstyring og høypresterende omformere fra starten av - uten manuell justering. Derfor er hver iC7-omformer utstyrt med flere sensorer, for rask tilpasningsevne og et bedre resultat. For deg betyr det alt fra raskere reaksjoner ved flying start til bedre temperaturkontroll.
Modulbasert
Opplev toppresultater uansett system. Bruk frekvensomformere med full kompatibilitet med motor, tilkobling, gateway, skytilkobling og analyseplattform.
Kvantifiserbare fordeler
Overlegen lavhastighetsytelse med åpen sløyfe betyr at du kan opprettholde konstant moment til tross for hastighetsfall, takket være originale nye kontrollalgoritmer. Og konsekvent rask respons maksimerer maskinytelsen ved å redusere variasjonene i forsinkelse mellom feltbuss og motor til nesten null.
Frekvensomformere
Fullpakket med kraft. Mindre enn noensinne.
Luftkjølte systemmoduler
Bransjeledende effekttetthet. Konstruert for rask integrering.
Enclosed Drives
For et mer strømlinjeformet system og optimal brukervennlighet.
Væskekjølte systemmoduler
Ultraslank design med mer kraft. Pålitelig under tøffe forhold.
iC7-Marine

iC7-Marine frekvensomformere fra Danfoss
For å navigere i utfordrende marine applikasjoner trenger du et sett med svært allsidige frekvensomformere som er konstruert for å få mest mulig ut av fartøyet. Frekvensomformere som hjelper deg med å redusere energiforbruk og utslipp, samtidig som de gir enestående ytelse og en enestående effekttetthet. Uansett bruksområde og miljø, vil systemene dine fungere bedre. I lengre tid.

Intelligens
Fremtidssikre systemene dine og forleng applikasjonenes levetid med smartere frekvensomformere som gir deg friheten til å koble til og distribuere intelligens slik du ønsker-uansett om det er i systemet, i skyen eller gjennom et marint kommunikasjonssystem.
Den marine industrien blir stadig mer intelligent, noe som betyr at du trenger frekvensomformere med innebygd programvare og datakraft på toppnivå som hjelper deg med å ligge i forkant. Frekvensomformere som bruker smarte algoritmer for å gi deg overlegen hastighet, momentstyring og nøyaktighet. For bruksområder som varer lenger – og gi fartøyet bedre ytelse.

Mer kraft
Vi har designet vår iC7 serie med frekvensomformere for å gi bedre ytelse og være mer kompakte enn noensinne. Ved å gjøre fremskritt innen kraft og høy momentlevering – samtidig som plassbehovet reduseres til et minimum. Slik at du får mer plass i installasjonene for alle fartøysapplikasjoner.
Med høy effekt kommer god varmestyring – faktisk den beste som finnes. Hjelper deg med å optimalisere plass og varmeoverføring, samtidig som du reduserer både størrelsen på de elektriske rommene og kjølebehovene om bord. Utstyr deg med svært pålitelige systemer som alltid holder deg avkjølt uansett hvor varmt det blir, mens du er ute på havet.
Fremdrift
Få best mulig utbytte av viktige og avanserte applikasjoner
Med omformere som lett kan tilpasses alle standard fremdriftsmotorer, enten du trenger å optimalisere fremdriftseffektiviteten på fartøy eller ønsker å få mest mulig ut av et diesel-elektrisk hybridsystem på en passasjerferge.
Vinsjer
Optimaliser hastighet, spenningsregulering – og mer
Bruk avanserte mekaniske bremsestyringer for å lette belastningen på gir og bremser, optimalisere hastighet og spenningsregulering, og for å opprettholde en jevn lastposisjon – med lastfordelingsfunksjoner som gjør det mulig for flere motorer å kjøre samme vinsj.
Åpner for nye muligheter
Med ekstraordinær effekttetthet, bransjeledende varmestyring og enkel systemintegrasjon gir iC7 serien deg presisjon i verdensklasse innen motorstyring og modulær styrekapasitet. Slik at du kan optimalisere tunge applikasjoner samtidig som du reduserer det totale fotavtrykket.




Sikkerhet
Kombiner sikkerhet og intelligens
Fremtidssikre systemene dine i flere tiår fremover ved å bytte til omformerne i iC7-Marine-serien, med skytilkobling og IIoT-systemsikkerhet i verdensklasse. Slik at du kan få best mulig ytelse ut av applikasjonene dine, uten å måtte bekymre deg for hvor og hvordan dataene dine blir lagret.
Ende-til-ende-sikkerhet
Hold systemene godt beskyttet ved å bruke bransjens første egensikre stasjon med innebygd kryptomaskinvare, beskyttet fastvare og kryptert dataoverføring.
Mer fleksibilitet – klar for alt
Unike væskekjølte moduler gir den arkitekturen du trenger for maksimal fleksibilitet. Et høyintegrert strømalternativkonsept er skjult i en integrasjonsenhet under hver modul. Integrasjonsenheten er forhåndskablet og forhåndskonfigurert, med enkle pluggbare tilkoblinger for kjølemedium. Fronttilgang sikrer rask installasjon og enkel service.
Frekvensomformerens høye driftssikkerhet gjør at den er klar for alt, og den har et bredt spekter av typegodkjenninger: DNV GL, BV, Lloyd's Register, ABS og CCS. Med THDi med ultralav harmonisk strømforvrengning for å beskytte systemene dine.
Kvantifiserbare fordeler
- Få den funksjonaliteten du trenger med et bredt utvalg av alternativer
- Spar tid på integrasjon og service med parallellkobling og forhåndskabling
- Raskere sertifisering av marine systemer

Akseleffekt
Høyere driftssikkerhet
Øk akseleffekten, hastigheten og responstiden ved å bruke en svært fleksibel omformer, med innebygd innovativ styring og ekstra sensorer. Gjør det mulig å redusere tiden det tar før investeringen har betalt seg, samtidig som du oppnår bedre presisjon og ytelse.
Reduser frekvensomformerens idriftsettingstid
Med registrering av motortype kan du identifisere og justere nye motorer uten behov for ekspertkunnskap. Og forenkle idriftsettingen av hybride fremdriftssystemer mens du er på farten. Ved å gi deg tilgang til intelligent og fleksibel programvare, gjør våre omformere at du kan sette systemene raskt i drift.
Full sensorkapasitet
Med flere innebygde sensorer kan du gjøre mye mer enn bare å forbedre motorstyringen og den dynamiske ytelsen. Nå kan du styre hver enkelt komponent, slik at systemene dine reagerer nøyaktig etter behov.
iC7-Hybrid

iC7-Hybrid strømomformere fra Danfoss
Med våre ekstremt kompakte, intelligente alt-i-ett-omformere kan du bli med i det grønne energiskiftet og få et forsprang på konkurrentene samtidig som du oppfyller utslippsmålene. Med en lav inngangsbarriere og et bredt samsvar innebygd, er dette din mulighet til å gå over til elektrifisering eller gjøre den eksisterende virksomheten mer lønnsom. Sammen kan vi avkarbonisere og elektrifisere flere systemer for å få mer ut av mindre energiforbruk.

Elektrifiser systemene dine på en konkurransedyktig måte
Fremtidssikre dine fleksible og robuste energisystemer i årene som kommer med en intelligent strømomformer som er cybersikker og skalerbar, og gjør prosessen klar for morgendagens smarte strømsystemer. iC7-Hybrid er utviklet med tanke på allsidighet. Med ultrarask strømkonverteringskontroll håndterer den rask konverteringsdynamikk og sikrer stabilitet. Siden den er optimalisert for alle effektkonverteringsmål, kan du bruke den i smarte strømnett eller mikronett, AC- eller DC-nett. iC7-Hybrid gir deg løsningen for kraftomforming i elektrolyse, energilagring, landstrøm eller marine applikasjoner.

Rask og nøyaktig nettkontroll – uansett
iC7-Hybrid strømomformeren yter bedre enn noen annen i krevende miljøer - som er utsatt for vibrasjoner, høye temperaturer og støv. Den høye effekttettheten reduserer installasjonsavtrykket til 50 % av alternativene, med samme strømklassifisering. Så nå kan du spare plass og dessuten bruke mindre kjøleeffekt. Med unik filterintegrering blir design-, installasjons- og serviceprosessene også enklere og raskere.

Reduser risikoen og kom raskere ut på markedet
Med iC7-Hybrid har du tilgang til simuleringsmodeller med digitalt tvillingsystem som gjør prototyping overflødig, slik at design- og spesifikasjonsfasene går raskere. Ved å gjøre disse prosessene raskere, enklere og mer nøyaktige, får du et pålitelig og høytytende system som får deg raskere ut på markedet og som innebærer mindre risiko. Simuleringsmodellene er basert på modellbasert design som sikrer at modellene alltid er gyldige: oppdaterte og nøyaktige.
Intelligens på et nytt nivå
Innebygd nettsikkerhet betyr at du kan koble deg til IoT eller en ekstern overvåkingstjeneste, siden systemene dine er godt beskyttet mot uautorisert tilgang. Uansett om de opererer i systemet eller i skyen. Du er allerede forberedt på bransjens fremtid, og kan begynne å skape servicedrevet inntekt for systemet. Denne intelligente strømomformeren gir deg friheten til å koble til og distribuere intelligens akkurat slik du vil. iC7-Hybrid gir deg muligheten til å skape nye datadrevne forretningsmodeller som aldri før, uansett bransje.







Robust under uforutsigbare forhold
iC7-Hybrid er tilgjengelig som væskekjølt variant, for kraftomforming med robusthet i verdensklasse-selv under uforutsigbare forhold.
Nyt ekstremt lavt varmetap til luft, noe som sikrer lavere belastning på klimaanlegget. Hvordan? Det er en kombinasjon av IP55-beskyttet elektronikk med vibrasjons- og støtbestandig mekanikk, kompakte væskekjølte filtre og svært effektiv væskekjøling.

Kan tilpasses
Omfattende standardfunksjoner hjelper deg å komme raskt på markedet. Eller du kan velge full tilpasning og programmerbarhet for skreddersydd brukergrensesnitt og funksjonalitet. Utvikle tilpasset funksjonalitet i simuleringsmiljøet og bruk koden direkte på iC7-Hybrid kontrolleren. Du kan være trygg på at dine immaterielle rettigheter er godt beskyttet, takket være cybersikkerhet i verdensklasse.

Rask og allsidig strømstyring
iC7-Hybrid gir deg overlegen AC- og DC-nettytelse når strømkvalitet og pålitelighet er avgjørende. Rask primærkontroll gir nye måter å oppnå rask prosessrespons på.