Veiledning for installasjon av A2L klare Optyma™-enheter
Vet du hva du skal klargjøre, pakke og kontrollere før og under installasjon av A2L klare Optyma™ kondenseringsenheter? Se våre viktigste tips i denne infografikken.
Klar for det grønne skiftet når du er det
A2L enhetene er et kostnadseffektivt alternativ for den forestående overgangen til kuldemedier med ultralav GWP-verdi, som opprettholder en konvensjonell systemdesign, samtidig som GWP-nivået minimeres. Det gjør dem til et attraktivt valg ved oppgradering av kjølerom. Vi har bransjens bredeste A2L klare portefølje – inkludert multikuldemiddelløsninger som Optyma™ kondenseringsenheter, slik at du kan håndtere overgangen sømløst og fullstendig i ditt eget tempo.
A2L-kuldemedier har de samme fysiske egenskapene som HFK-kuldemedier – noe som betyr at de er relativt enkle å bruke og ikke gjør systemet mer komplekst. Du kan også bruke de fleste av de samme verktøyene som du gjør i dag. Med bare noen få grunnleggende forholdsregler er A2L kuldemedier – som er klassifisert som "svakt brannfarlige" – et sikkert alternativ for de fleste kjøleapplikasjoner.
Våre kjøleromsløsninger er med andre ord klare for nye kuldemedier når du er det.
Optyma e-brosjyre

Oppdag vårt utvalg A2L klare enheter for flere kuldemedier
Våre Optyma™
Slim Pack og Plus kondenseringsenheter er kompatible med både A2L - og A1 kuldemedier, og gir en sømløs overgang til kuldemedier med ultralav GWP. Utforsk vår omfattende A2L klare portefølje for en trygg og enkel overgang til A2L.
A2L kuldemedier:
Finn din perfekte A2L løsning på kort tid
Relaterte produkter



Nyheter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ANEO Retail og Danfoss utvider «Energy as a Service»-tilbudet til danske matvarebutikkerfredag 9. juni 2023ANEO Retail og Danfoss, et multinasjonalt selskap som utvikler teknologitjenester og -produkter, utvider samarbeidet om innovative energitjenester for matvarebransjen. Etter en vellykket etablering i Sverige går reisen nå videre til Danmark.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss – Fremtiden. Naturlig. Med CO₂-kjøleløsninger.onsdag 29. mars 2023Enten du skal oppgradere din kommersielle kjøleenhet eller ønsker et helt nytt system, er du dekket med våre komplette CO₂-kjøleløsninger.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss på EuroShop 2023: Unlock 360º of efficiencymandag 9. januar 2023Danfoss deltar på EuroShop 2023, fra 26. februar til 2. mars 2023, i Düsseldorf, Tyskland. Fra små butikker til hypermarkeder, og fra sensoren til skyen, hjelper Danfoss sine kunder i matvarebransjen med å oppnå full effektivitet med produkter og løsninger som forener varme- og kjølesystemer for å redusere energikostnader, varmetap og matsvinn.