-
Differansetrykkregulatorer som verktøy for optimalisering av varmesystemer
PDF 3,8 MBI denne artikkelen kan du lese mer om differansetrykkregulatorer – hvordan de fungerer og hvilke fordeler de gir, hvilke bruksområder de har og hvilke fordeler de har for sluttbrukere og fjernvarmeleverandører. -
Kontroller som gir kunden fleksibilitet, øker komforten og sparer energi
PDF 9,765 KBDyrere energi og større etterspørsel etter komfort fører til at det blir utviklet flere fjernvarmeteknologier for forbrukere. Denne utviklingen omfatter bedre muligheter til styring og måling, slik at varmen til forbrukeren ikke går til spille. Leilighetskomplekser har stort energisparingspotensial siden de tradisjonelt utgjør en stor del av fjernvarmeforbrukerne i de fleste byer. -
Effekt av å senke dT for varmevekslere i fjernvarmesystemer
PDF 335 KBDenne artikkelen beskriver effekten av å bruke varmevekslere utviklet for drift ved lav tilførselstemperatur og liten logaritmisk gjennomsnittlig temperaturdifferanse (dT) sammenlignet med spesifisert og anvendt nivå i dag. -
Fjernvarmeforbruker ved lav temperatur med mikrovarmepumpe for varmtvannsklargjøring
PDF 7,336 KBI denne artikkel presenterer og analyserer vi om en forbruker-fjernvarmenhet med mikrovarmepumpe for varmtvannsklargjøring i et fjernvarmenett med lav temperatur (40 °C) er gjennomførbar. -
Trend for varmesystemrenovering i boligblokker
PDF 7,942 KBRenovering av leilighetskomplekser til utleie er økende. Denne artikkelen beskriver en kundehistorie om modernisering av et boligkompleks som opprinnelig var utstyrt med et ettrørssystem. -
Trykksvingning i fjernvarmeinstallasjoner
PDF 7,053 KBDanfoss har markedsført fjernvarmetrykkregulatorer i mange tiår, men det er først nylig at vi har hatt mange henvendelser om spørsmålet om trykksvingning i fjernvarmenettet. Vi utførte en omfattende analyse på dette feltet. Les mer i denne artikkelen.
-
Argumentasjon for fjernkjøling
PDF 313 KBI dag brukes cirka 10 prosent av verdens elektrisitetsproduksjon til luftkondisjonering. I henhold til internasjonale studier vil etterspørselen etter kjøling av nærings- og boligbygg øke betydelig de neste årene, særlig i høyinntektsland og vekstøkonomier som India, Kina og Sør-Amerika.
-
Hydraulisk balanse i et fjernkjølingssystem
PDF 7,365 KBDe tjue siste årene har antallet etablerte fjernvarmesystemer økt raskt. Dette kan skyldes at dagens fjernkjølingssystemer er • mer økonomisk attraktive • mer miljøvennlige • mer effektive
-
Ventilkarakteristika for motoriserte ventiler i fjernvarmetrafoer
PDF 3,512 KBDenne artikkelen beskriver resultatene av en undersøkelse som ble utført i forbindelse med utviklingen av en ny ventilkarakteristikk for motoriserte reguleringsventiler for varmtvannsdrift i fjernvarmetrafoer. Fra et teoretisk perspektiv behandler denne artikkelen grunnleggende reguleringsteorier og fysiske forhold av stor betydning for denne anvendelsen, herunder de svært viktige forholdene mellom varmeveksler, regulator, motor (bryter) og reguleringsventil. I tillegg til den teoretiske analysen støttes undersøkelsen av dynamiske simuleringer og resultater fra laboratorieforsøk. Resultatet av undersøkelsen var utvikling av en ny ventilkarakteristikk som beskrevet i denne artikkelen.
-
Optimal styring av varmevekslere
PDF 4,811 KBDenne artikkelen drøfter regulering av høyeffektive varmevekslere for varmtvannsdrift. Noen av de grunnleggende reguleringsteoriene og deres svært viktige forhold analyseres fra et teoretisk perspektiv. En nyutviklet regulering beskrives, og de forskjellige elementene i utførelsen settes i et reguleringsteoretisk perspektiv.
-
Fordelingssystemer i leilighetskomplekser
PDF 3,278 KBI et leilighetskompleks er de to hovedfordelingssystemene for varme og varmtvann stigerørsystemet og det desentraliserte systemet med flate stasjoner. I det første tilfellet kan varmetapene fra varmtvannssystemet være større enn netto varme for klargjøring av varmtvannet.
-
Dynamisk simulering av fjernvarmehusstasjoner
PDF 3,185 KBDanfoss fortsetter å utvikle simuleringsmetoder for VVS-komponenter, herunder reguleringsutstyr som selskapet produserer for sentral- og fjernvarmesystemer. I denne artikkelen gir vi noen eksempler. Vi gir et eksempel på en simulert driftsstasjon for varmtvann.
-
Kostnadshensyn vedrørende lagringstank sammenlignet med varmeveksler for varmtvannsklargjøring
PDF 515 KBFormålet med denne artikkelen gir en økonomisk evaluering av de to typiske prinsippene for klargjøring av varmtvann. Fokus er på systemet som helhet.
-
Hvordan trykksvingninger kan unngås i fjernvarmesystemer
PDF 5,074 KBDenne artikkelen forklarer arten av differansetrykkregulator i forhold til svingning. Vi presenterer noen operative hint for å eliminere eller redusere trykksvingninger. Takket være applikasjonskunnskapen innenfor differansetrykkregulering er det nå mulig å løse trykksvingningsproblemer i allerede eksisterende applikasjoner og tilby spesifikk rådgivning vedrørende riktig utførelse av nye applikasjoner for å eliminere risikoen for trykksvingninger. Les hele artikkelen for å finne ut mer.
-
Analyse av flatstasjonskonseptet
PDF 716 KBI noen land er flatstasjonskonseptet i ferd med å bli en vanlig måte å gjennomføre varme- og varmtvannsinstallasjon i leilighetskomplekser på. I andre land er det imidlertid i startgropen. Erfaring fra disse landene avslører en rekke spørsmål når det gjelder å forstå og evaluere flatstasjonskonseptet. -
Praktiske retningslinjer for å skape energieffektive varmesystemer for leilighetskomplekser
PDF 7,156 KBFormålet med denne rapporten er å hjelpe varmeteknikere å skape klagefrie og energieffektive varmesystemer med torørsradiator i leilighetskomplekser. Retningslinjene er relevante for ettermontering, renovering og nybygg.
-
Automatisk justering og motorvern som del av forhåndsinnstillingsprosedyren i et varmesystem
PDF 819 KBAutomatisk justering: Adaptiv innstilling av en varmtvannsregulator. Motorvern: Automatisk innstilling av en regulator under lav ytelse. En forutsetning for et velfungerende varmesystem er at riktige innstillinger fastsettes før det settes i drift. Justeringer er nødvendige for å forhåndsinnstille reguleringsparameterne. Denne artikkelen behandler hvordan automatisk innstilling av systemreguleringsparametere utføres, og hvilke fordeler dette gir. -
Styrekonsepter for fjernvarmekompaktstasjoner
PDF 706 KBDenne artikkelen beskriver den grunnleggende funksjonen til fire styrekonsepter: en termostatregulator, en proporsjonalregulator og en parallell- og seriekobling av disse. Fokus er på styring med platevarmeveksler, og undersøkelsen er basert på dynamiske simuleringer, dvs. modeller verifisert mot praktiske målinger. -
Hydraulisk balanse i et fjernkjølingssystem
PDF 756 KBÅ opprette hydraulisk balanse i et system er ofte et spørsmål om å styre differansetrykket til et nivå som er nødvendig for å drive trafoen og dermed også styre strømningshastigheten i individuelle grener. Styring av differansetrykk og strømningshastighet i systemet kan ha fordeler for kunder og kraftleverandører. -
Reduksjon av svingninger i et VVS-system
PDF 338 KBI så vel et VVS-system som i et prosessanlegg eller et fjernvarme- og fjernkjølingsanlegg kan det forekomme periodisk svingning av styresløyfen. Det har flere grunner. Prosessens ikke-linearitet, overdreven forsterkning av regulatoren og et overdimensjonert system er bare noen av grunnene.