• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Digital funksjonalitet

Intelligent drift

Når frekvensomformeren er installert, overvåker den både sin egen og applikasjonens ytelse. Logger over viktige parametre og alarmer tilrettelegger for forebyggende feilsøking. Evaluering av tilgjengelige interne data samt eksterne sensorsignaler finner sted i omformeren, og kan kommuniseres videre via feltbuss. All denne informasjonen er tilgjengelig via protokoller som er kompatible med kundens kommunikasjonssystemer.

Danfoss' frekvensomformere tilbyr også mengder av relevant prosessinformasjon basert på kunnskapen om at motorstrømmen gjenspeiler omformerens nåværende lastbetingelser. Den høye kvaliteten i disse dataene gjør at omformeren kan iverksette tiltak der det er nødvendig. Kritiske forhold som over- og underspenning eller små fall i spenningsforsyningen fra strømnettet påvises og håndteres automatisk.

Verktøy for kontroll av frekvensomformerens ytelse

Bruk Danfoss' utvalg av simulerings- og beregningsverktøy for å forstå bedre hvordan omformeren reagerer på omgivelsene.

  • Analyser harmoniske forstyrrelser 
  • Estimer energibesparelsen
  • Beregn IE og IES effektivitetsklasser med tanke på det europeiske Ecodesign direktivet

Last ned simuleringsprogramvare

Sentralisert kontroll

Danfoss omformere er kompatible med praktisk talt alle styresystemer for enkel installasjon og optimert drift.

Moderne frekvensomformere er intelligente, og kan håndtere mange oppgaver i omformersystemer. For å utnytte omformernes fulle potensial kan du raskt og enkelt integrere dem i styresystemet via alle ledende feltbuss- eller industrielle ethernet-protokoller. Full tilgang til alle objekter på de installerte omformerne er mulig fra et sentralt styringspunkt. Kabling og idriftsetting er enklere, noe som gir kostnadsbesparelser allerede fra installasjonsfasen.

Bedre håndtering av feil/alarmer

Detaljerte meldinger gjør det lettere å lokalisere mulige årsaker til feil/alarmer, og gir effektiv støtte til ekstern anleggsovervåking. Dekoding av samlede feil-/alarmmeldinger gjør det mulig å stille diagnose på feil/alarmer og iverksette riktige korrigerings- eller vedlikeholdstiltak. Fjernvedlikehold via en aktiv internettforbindelse gir mulighet for rask visning av tilstands- og/eller feil/alarmmeldinger, også for fjerntilkoblede systemer eller systemkomponenter.

Bedre aktivahåndtering

Dine aktiva kan styres fra ett sentralt punkt – kontrollrommet – og prosessene regulerer seg selv ifølge innstillingene som programmeres i kontrollrommet. Operatøren har til enhver tid oversikt over den nåværende situasjonen, og kan overvåke og justere alle omformerinnstillinger via fjerntilkobling.

Detaljer om omformeraktiva som SN, FW, alle innstillinger, modulrevisjoner og applikasjoner er lett tilgjengelige, og kan sikkerhetskopieres. Statusdata som utgangsfrekvens eller strømforbruk kan hentes og behandles når som helst. Ytterligere data for effektiv energi- og topplasthåndtering er tilgjengelig uten tilleggskomponenter.

Rask og enkel igangkjøring

Rask og enkel igangkjøring

MyDrive® Connect gjør det mulig å din omformer mens du holder deg praktisk nær prosessen.

Denne mobilapplikasjonen for igangkjøring og service av drives vil bruke punkt-til-punkt-kommunikasjon basert på Wi-Fi (IEEE802.11). Dens intuitive widgets og brukervennlige funksjoner forbedrer brukervennligheten.

Fordelene inkluderer:

  • Enkel tilkobling gjennom forhåndsdefinert autentisering
  • Intuitive grafiske widgets og live grafer for overvåking
  • Rask parameter-ID-søk LCP-kopi til telefonen eller til internminnet på LCP 103
  • Trygg og sikker trådløs kommunikasjon (AES, Advanced Encryption Standard)
  • Engelsk- og tyskspråklig støtte
  • Simuleringsmodus

Opplev lengre omformerlevetid og optimert ytelse gjennom hele levetiden.

Les mer om DrivePro® services

Tilpass dine frekvensomformere ved hjelp av PC-verktøy som sikrer enkel drift og høyeste tilpasningsnivå.

Last ned PC verktøy