Fleksibelt servofrekvensomformerkonsept
Ønsker du å modularisere maskinarkitekturen på en måte virksomheten har bruk for? Vil du gjerne bygge maskiner på en smartere måte, slik at du får større fleksibilitet og ytelse? Og merker du behov for spesialmotorer med maksimal presisjon? Da kan en modulær og flerfunksjonell servofrekvensomformerløsning være det du trenger.
Ta en titt på VLT® FlexMotion™. Den er konstruert for å oppfylle kravene til fremtidens maskinarkitektur her og nå. Den modulbaserte plattformen gir deg et system som kan skape en rekke maskinkonsepter basert på tre servoproduktserier:
Fremtiden for smart maskinkonstruksjon – den er fleksibel
Kombiner og skaler sentraliserte og desentraliserte moduler slik du har bruk for. På den måten oppnår du maksimal fleksibilitet for maskinkonstruksjonen og systemintegrasjonen. En åpen systemarkitektur gir deg total frihet til å integrere de motorene og PLC enhetene du foretrekker. Spar tid og penger med de mange finessene som sikrer rask installasjon, idriftsetting og vedlikehold. Formålet er absolutt pålitelig drift i krevende miljøer.
Du kan oppnå en helt ny grad av tilpasning og presisjon med VLT® FlexMotionTM-porteføljen – noe som gjør at du oppnår mer med mindre. Vær smart. Bygg maskinen som imøtekommer fremtidens krav. La Danfoss hjelpe din bedrift.

Veiledning for valg av VLT® FlexMotion
Veiledningen for valg av VLT® FlexMotion forklarer det modulbaserte servofrekvensomformerkonseptet og ser nærmere på de enkelte modulene.
Total frihet – Fleksibelt system for modulbaserte maskiner

Tilpasning og utvidelse er mulig: skalerbar
Lag servosystemet nøyaktig slik maskinarkitekturen krever: Kombiner sentraliserte moduler med standard servomotorer, desentraliserte servofrekvensomformere eller motorer med integrerte servofrekvensomformere slik at du minimerer skapplassen, reduserer kabellengden og sparer installasjonstid. Resultatet er maksimal ytelse, presisjon og modularitet.

Velg foretrukket PLC: åpen plattform
Den unike, åpne systemarkitekturen betyr at modulene er forenlige med de fleste sanntids Ethernet feltbusser, f.eks. PROFINET, POWERLINK og EtherCAT. Det gjør det også mulig å bruke tredjeparts hovedregulatorer.
Du kan koble til andre feltbussenheter montert i maskinen direkte i de avanserte desentraliserte frekvensomformerne.

Du kan også programmere hovedregulatorer via PLC Open-motion biblioteker iht. IEC 61131-3, noe som gjør systemet enda mer fleksibelt og enkelt å integrere i forskjellige tekniske miljøer.

Spar tid: Rask og feilfri installasjon
Du kan montere dette systemet lynraskt takket være innovative maskinvarefunksjoner. Opplev enkel montering og feilsikker installasjon med det unike Click and Lock-konseptet.
Spar tid, uten behov for tråder eller busskinner for å koble til DC-linken eller styrespenningen.

Spar tid: Effektivisert kabling
Bruk færre kabler takket være desentralisering av frekvensomformere.
En enkelt hybridkabel fører DC strømforsyningen så vel som alle styresignaler til de desentraliserte servofrekvensomformeren sammenkoblet i kjede.
Plug and Twist-kablingskonseptet sikrer rask og feilfri installasjon, og den effektiviserte kablingsinfrastrukturen eliminerer behovet for ekstra utstyr som separate tilbakekoblingskabler og koblingsbokser.

Beskytt ditt gode navn og rykte: pålitelig ytelse
Du får optimal oppetid, lavere vedlikeholdskostnader og reduser reservedelslager når du baserer servostyringen på VLT® FlexMotionTM.
En helt glatt overflate som er lett å rengjøre, uten kjøleribber eller vifte, gjør de desentraliserte frekvensomformerne hygienisk pålitelige og bestandige mot kjemikalier.
For ethvert system du velger å bygge, er utfallet problemfri pålitelighet med maksimal oppetid.