Utnytt kraften i dataene
Dagens industrilandskap er i rask utvikling, og effektiv tilstandsovervåking er avgjørende for å sikre påliteligheten, effektiviteten og levetiden til kritisk utstyr. Etter hvert som teknologien utvikler seg, har fjernovervåking vist seg å være et vendepunkt som gir brukerne tilgang til sanntidsdata, mulighet til å reagere tidlig for å unngå avbrudd, optimalisere ytelsen og ta informerte beslutninger.
Velg ditt foretrukne datagrensesnitt for tilstandsovervåking
Her vil vi utforske fordelene og egenskapene ved ekstern overvåking i forhold til tilstandsovervåking, spesielt med fokus på funksjonene som tilbys av DrivePro® Remote Monitoring-tjenesten.
Danfoss forstår at alle brukere har unike krav. Derfor tilbyr de en rekke datagrensesnitt for tilstandsovervåking for å imøtekomme individuelle preferanser. Blant annet:
- grafiske eller WiFi-displayer (LCP102 og LCP103)
- innebygd Modbus RTU, feltbussalternativer (PROFINET, EtherNet osv.)
- DrivePro® Remote Monitoring
- PC-verktøyet VLT® Motion Control Tool MCT 10 med tilstandsbasert overvåking (CBM) plug-in/enkel oppstart
De ulike brukergrensesnittene gjør det enkelt for brukerne å få tilgang til og tolke dataene som behandles av de innebygde omformerfunksjonene.
Forbedret online tilstandsovervåkingsbeskyttelse og informasjonsvisning
En av de viktigste differensieringsfaktorene i Danfoss tilbud er hvordan sensorsignalene prosesseres i selve omformeren. Dette beskytter ikke bare applikasjonen, men gir også verdifull statusinformasjon gjennom brukergrensesnittene. Denne innebygde funksjonaliteten sikrer at brukerne har direkte tilgang til kritiske data, noe som muliggjør rask respons på problemer og rask beslutningstaking.
Hvordan fungerer ekstern tilstandsovervåking?
DrivePro® Remote Monitoring-tjenesten kobler til en kundes omformer via en nettleser, som er koblet til Danfoss Cloud. Med ekspertstøtte fra Danfoss er det lett å opprette sky-til-sky-integrasjon, slik at bufrede omformerdata kan integreres sømløst i alle foretrukne sky- eller lokale plattformer, for eksempel Siemens MindSphere. Denne systemuavhengigheten sikrer konsekvent integrasjon i alle automatiseringsplattformer, noe som forbedrer datatilgjengeligheten og analysen.
Fordeler med et nettbasert overvåkingssystem
Umiddelbare varsler og rask respons
Hvis det oppstår en feil på en omformer, får brukerne umiddelbare varsler, noe som muliggjør rask respons og minimerer nedetiden.
Rask tilgang til viktig informasjon
Viktige omformerdata og parametere lagres i skyen, noe som gir brukerne rask og enkel tilgang til viktig informasjon for feilsøking og beslutningstaking.
Nøyaktige målinger og analyser i sanntid
Tjenesten gir nøyaktige målinger i sanntid og nøkkelindikatorer fra frekvensomformerne, slik at brukerne kan overvåke ytelsestrender og identifisere potensielle problemer før de utarter.
Prediktiv vedlikeholdsplanlegging
Ved å analysere datatrender og -mønstre kan brukerne implementere prediktive vedlikeholdsstrategier, håndtere potensielle feil i viktige komponenter proaktivt og optimalisere utstyrets ytelse.
Feilsøkingsstøtte fra Danfoss' teknikere
DrivePro® Remote Monitoring-tjenesten garanterer tilgang til teknisk støtte og ekspertise fra Danfoss teknikere, noe som sikrer at brukerne har den tryggheten og hjelpen de trenger ved feilsøking av komplekse problemer.

Fjernovervåking av vanskelig tilgjengelige viftemotorer
På Beat the Storm-attraksjonen i Universe Science Park i Danmark er motorene fysisk svært utilgjengelige. Det er tidkrevende å utføre en fysisk kontroll av vifte, motor og kabler. Derfor er det ekstremt verdifullt at motorene kan fjernovervåkes for vibrasjoner og strømforbruk i stedet for å demontere motorene en gang i året for å kontrollere dem. Personalet kan iverksette tidlige tiltak for å hindre at kritiske feil oppstår. CBM-funksjonen fungerer som et usynlig sikkerhetsnett som beskytter systemet fra innsiden.
Ekstern tilstandsovervåking hjelper deg å ta informerte beslutninger
Fjernovervåkningstjenester gir bedre tilstandsovervåking, slik at brukerne kan få tilgang til data utenfor anlegget for å ta informerte beslutninger. Den omfattende DrivePro® Remote Monitoring-tjenesten gir ikke bare umiddelbare varsler og rask respons på feil, men sikrer også rask tilgang til viktig informasjon, prediktivt vedlikehold og ekspertstøtte. Ved å ta i bruk fjernovervåking i kombinasjon med tilstandsbasert overvåking kan bedrifter oppnå forbedret utstyrspålitelighet, økt produktivitet og til syvende og sist et konkurransefortrinn i dagens industrilandskap i rask utvikling.
Ekstern tilstandsovervåking i kjølerom
Hos Rivoira Group i Italia bruker kjøleekspert Gaudino Refrigerazione intelligente frekvensomformere fra Danfoss til å styre kompressorer i kjølerom der eplehøsten lagres i en kontrollert atmosfære. Den integrerte tilstandsbaserte overvåkingsfunksjonen (CBM) i omformerne bruker vibrasjonsanalyse av roterende komponenter for å gi operatørene nye overvåkings- og avanserte diagnosefunksjoner. CBM-løsningen er basert på datainnsamlings- og prosesseringskapasiteten til VLT® drives.
Kjølesystemet er også utstyrt med et tilpasset DrivePro® Remote Monitoring-system. Skybasert teknologi gir teknikerne i Gaudino Refrigeraziones døgnkontinuerlig tilgang til detaljert frekvensomformerinformasjon for tre applikasjoner: en fordampningskondensator, en sugeseparator og en 15 000 liters treghets- og pumpetank for glykol. Dette gjør det mulig for dem å overvåke, analysere ytelsen og holde produksjonen i gang samtidig som uplanlagt nedetid minimeres. Systemet sender umiddelbart en advarsel hvis det oppstår en feil, slik at serviceteamet kan handle umiddelbart.
Fremhevede produkter
Danfoss produkter med tilstandsbasert overvåking
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Denne tøffe FC 102 omformeren forbedrer pumpe- og vifteapplikasjoner i styringssystemer i bygninger , og fungerer i de fleste klima utendørs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstruert for variabel hastighetsregulering av alle asynkron- og permanentmagnetmotorer. Den leveres i standardutgave (FC 301) og en avansert høydynamisk utgave (FC 302) med tilleggsfunksjoner.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 styrer og kontrollerer alle typer pumper, og leveres utstyrt med en kaskaderegulator.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 er utviklet for styring av kompressorer, pumper og vifter med betydelige energibesparelser i fryseanlegg.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveKonfigurert og montert for å oppfylle dine behov enten du trenger å styre én eller flere motorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC BusGjør det mulig for systemintegratorer, maskinbyggere og OEM'ere å prosjektere og bygge effektive industrielle frekvensomformersystemer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC ConverterGir maksimal energiutnyttelse i hybridløsninger og forbedrer yteevnen ved å bringe nytteeffekten tett på forbruket.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Common DC BusBringer fordelene med væskekjøling videre til common DC-bus-systemer under krevende forhold.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DCGuardVACON® NXP DCGuard™ sikrer en pålitelig kortslutningsbeskyttelse av DC-forsyningsnett via rask og kontrollert frakobling i tilfelle feil.

Danfoss første innovasjoner
CBM har vokst frem fra en historie med Danfoss første innovasjoner. Danfoss frekvensomformere skiller seg fra andre på markedet med innebygde, intelligente funksjoner for å redusere behovet for eksterne komponenter.