Integrert CBM i én omfattende pakke
Tilstandsbasert overvåking (CBM) integrert i eksklusive frekvensomformere fra Danfoss har revolusjonert hvordan disse frekvensomformerne overvåker elektriske motorer for feil og potensiell svikt. Med banebrytende teknologi implementert på frekvensomformernivå tilbyr CBM avanserte funksjoner som overvåking av motorstatorviklinger, vibrasjonsovervåking, slitasjeovervåking av lagre, belastningsovervåkning (moment) og kavitasjonsdeteksjon, alt i én omfattende pakke.
Bedre ytelse med motorovervåkingssystem
Fordelene med CBM for motorer er betydelige. Overvåking av ytelse med CBM gir en enkel og kostnadseffektiv måte å innhente maskindata på for smarte vedlikeholdsbeslutninger. Med CBM er det ikke behov for spesialisert ekspertise, ettersom det støtter det eksisterende brukergrensesnittet. CBM kan brukes i et bredt spekter av applikasjoner og motorstørrelser. Det er også betryggende å vite at CBM fungerer uavhengig av skyen, og bruker edge computing i stasjonen, noe som sikrer personvern og sikkerhet.
Gå fra planlagt vedlikehold til prediktivt vedlikehold
Ta vedlikeholdsbeslutninger basert på applikasjonsdata. Ved å tilrettelegge for tidlige advarsler og varslinger, øker CBM oppetiden i produksjonen ved at operatørene kan iverksette tiltak ut fra varslene, og dermed utføre nødvendige utbedringer før en uplanlagt driftsstans oppstår. Det bidrar til å identifisere skadede motorviklinger, økende vibrasjonsnivåer, pipende lagre og unormale momentverdier. CBM tilrettelegger også for en overgang fra planlagt vedlikehold til prediktivt vedlikehold, noe som øker vedlikeholdsstrategienes effektivitet. Det er en kostnadseffektiv løsning sammenlignet med komplekse eksterne systemer fra tredjeparter.
Eksempel: Muligheten til å forhindre uventede driftsstanser er spesielt viktig i aseptiske produksjonsmiljøer. Et legemiddelselskap gjennomførte tester som viste at intelligente Danfoss frekvensomformere med integrert tilstandsbasert overvåking gir pålitelig ventilasjon i et aseptisk miljø. Frekvensomformerne bidrar til å forhindre avbrudd med systemovervåking i sanntid og tilpassbare øyeblikksalarmer, som gir et tidlig varsel slik at operatørene kan iverksette forebyggende tiltak.

Overvåking av motortilstand for eksterne steder
CBM er spesielt velegnet for fjerntliggende steder eller enheter som er vanskelige å få tilgang til. Med permanent overvåking kan potensielle feil oppdages og håndteres før de fører til motorfeil og produksjonsstans. Ved å ta vedlikeholdsstrategier til neste nivå med CBM kan industriaktører øke oppetiden i applikasjonene, redusere vedlikeholdskostnadene og forbedre den generelle driftseffektiviteten.
Fremhevede produkter
Danfoss produkter med tilstandsbasert overvåking
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Denne tøffe FC 102 omformeren forbedrer pumpe- og vifteapplikasjoner i styringssystemer i bygninger , og fungerer i de fleste klima utendørs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstruert for variabel hastighetsregulering av alle asynkron- og permanentmagnetmotorer. Den leveres i standardutgave (FC 301) og en avansert høydynamisk utgave (FC 302) med tilleggsfunksjoner.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 styrer og kontrollerer alle typer pumper, og leveres utstyrt med en kaskaderegulator.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 er utviklet for styring av kompressorer, pumper og vifter med betydelige energibesparelser i fryseanlegg.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveKonfigurert og montert for å oppfylle dine behov enten du trenger å styre én eller flere motorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC BusGjør det mulig for systemintegratorer, maskinbyggere og OEM'ere å prosjektere og bygge effektive industrielle frekvensomformersystemer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC ConverterGir maksimal energiutnyttelse i hybridløsninger og forbedrer yteevnen ved å bringe nytteeffekten tett på forbruket.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Common DC BusBringer fordelene med væskekjøling videre til common DC-bus-systemer under krevende forhold.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DCGuardVACON® NXP DCGuard™ sikrer en pålitelig kortslutningsbeskyttelse av DC-forsyningsnett via rask og kontrollert frakobling i tilfelle feil.

Danfoss første innovasjoner
CBM har vokst frem fra en historie med Danfoss første innovasjoner. Danfoss frekvensomformere skiller seg fra andre på markedet med innebygde, intelligente funksjoner for å redusere behovet for eksterne komponenter.