I mange år har Danfoss spilt en viktig rolle for å etablere trygge varmtvannssystemer i sykehus, hoteller, leilighetskomplekser og andre bygg. Nå har våre MTCV-varmebalanseringsventiler og nye CCR2+-elektrostyreenhet for automatisk desinfeksjon blitt vesentlig forbedret til fordel for deg.
Varmebalansering
Grunnlaget for et trygt og energieffektivt varmtvannssystem ligger i den termiske balansen. Varmebalanseringsventiler installeres i omløpsrøret i hver gren av systemet og stilles inn til en nødvendig minste vanntemperatur. Ved å regulere returtemperaturen balanseres DHW-systemet automatisk og dynamisk. Varmebalanseringsventilene optimaliserer ytelsen, forbedrer brukerkomforten og hindrer farlige legionellabakterier i å vokse.
MTCV-oppgradering
Danfoss MTCV har vært en pålitelig og robust varmebalanseringsventil i mange år. Nå er den oppgradert til å bli enda bedre. Innsiden av hovedkonusen er forbedret ved bruk av POM-polymer i stedet for metall. Dette materialet er mer hygienisk og særlig interessant fordi det har en glatt overflate som hindre vannpartikler i å feste seg til konusen. De andre innvendige materialene som er i kontakt med vannet, er nå laget av blyfri messing. Det øker levetidsverdien. Ventillegemet er laget av bronse Rg5, den høyeste standarden for materialer i DHW-systemer.
Smart DHW-systemstyring med CCR2+
Et DHW-system utstyrt med MTCV-varmebalanseringsventiler kan utvides og optimaliseres ved hjelp av vår fullstendig fornyede CCR2+-elektrostyreenhet. Styreenheten automatiserer temperaturovervåkingen og lagrer dataene. CCR2+ sikrer en moderne, digital opplevelse med Wi-Fi- eller LAN-tilgang via PC, nettbrett eller mobil. I bygg med bygningsstyringssystem (BMS) kan styreenheten også integreres i det via RS485 RTU eller IP Modbus.
DHW-systemet blir følgelig et smart, tilkoblet system som leverer sanntidsstatus når og hvor som helst. De komplette dataene og fjernkontrollen tilbyr mange fordeler som rask inngripen hvis det oppstår en feil.
Automatisert desinfeksjon øker energieffektiviteten
CCR2+ er ikke bygd bare for fjernovervåking og -styring. I kombinasjon med MTCV-C-desinfeksjonsmoduler og TWA-termobrytere blir DHW-systemet et helautomatisert temperaturreguleringssystem med optimalisert desinfeksjonsprosess. Systemet kan periodisk desinfiseres ved spyling med ekstra høy vanntemperatur på opptil 78 °C etter en forhåndsdefinert tidsplan. Dette gjøres for å drepe eventuelle legionellabakterier som kan være i systemet, og det sikrer en svært energieffektiv bruk av DHW-systemet siden temperaturen som stilles inn på MTCV, kan senkes for vanlig drift uten tap av sikkerhet.