En energieffektiv tilnærming til elektrisk oppvarming
Med økende energikostnader – inkludert strømkostnader – i de fleste europeiske land, kan en overgang til elektrisk oppvarming som en primær- eller komfortvarmekilde i boligen være det siste folk tenker på. Men kan det være at elektrisk oppvarming har mye større potensial enn folk tror?

EU-kommisjonenens mål
EU-kommisjonen har satt som mål at 40 % av oppvarmingen av boliger skal komme fra elektrisitet innen 2030, og opptil 70 % innen 2050.
Tanken bak dette er at hvis elektrisiteten kommer fra fornybare energikilder, representerer den en mer miljøvennlig strømkilde enn fossilt brensel og en måte å redusere CO2-utslippene og redusere klimaendringene betydelig på.

Trinn mot netto null
Dette er et kritisk trinn på veien mot netto null, og EU-kommisjonen har derfor som mål å dekke 84 % av elektrisitetsbehovet med elektrisitet fra fornybare energikilder innen 2050 og redusere klimaendringene.
Elektrisk gulvvarme spiller en sentral rolle i disse planene. Forskning viser at den mest kostnadseffektive varmeløsningen for høyisolerte boligbygg er elektrisk gulvvarme i kombinasjon med solceller.

Fordeler med elektrisk gulvvarme
Behagelig innetemperatur og rask responstid er bare noen av fordelene med elektrisk oppvarming. Finn ut mer om disse og andre fordeler ved elektrisk oppvarming.
En varmeløsning for i dag og i morgen

For å oppfylle EUs ambisiøse klimamål og redusere avhengigheten av fossilt brensel, må vi gjøre boligbyggene mer energieffektive. Dette innebærer å forbedre bygningsisolasjonen og øke den lokale produksjonen av fornybar elektrisitet, slik at boligbygninger etter hvert kan bli selvforsynte og bruke energi de produserer selv.
Strømbasert oppvarmingsteknologi, inkludert elektrisk gulvvarme, vil spille en viktig rolle i denne overgangen. Hvis man tar hensyn til at elektrisk gulvvarme forventes å være billigere for forbrukere enn tradisjonell teknologi med gass, væske og fast brensel, blir det tydelig at elektrisk gulvvarme er et energi- og kostnadseffektivt alternativ for boligvarme. Fremtiden er faktisk elektrisk.

Solcelledrevet oppvarming
Finn ut hvordan kombinasjonen av elektrisk gulvvarme og solceller oppfylte kravene til energieffektivitet for et energipositivt, nesten utslippsfritt boligkompleks i Koblenz i Tyskland.
Relaterte produkter
Elektrisk gulvvarme
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Digitale termostaterDigitale styreenheter har de unike funksjonene som gjør at du kan redusere energiforbruket. Enkelte termostater er utstyrt med Wi-Fi slik at varmesystemene kan fjernstyres via mobilapper.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Analoge termostaterAnaloge termostater er elektroniske styreenheter som gjør det mulig å stille inn type varmesystem og justere kontrollparametere.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VarmematterVarmemattene brukes til installasjon i et tynt lag med flislim, selvutjevnende avrettingsmasse eller lignende. Standard minimum tykkelse på gulvsjiktet er 5–8 mm, mens tykkelsen på den elektriske varmematten er 3–4,5 mm. Dette minimerer økningen i gulvnivået. Elektriske varmematter består av en tynn kabel festet på et selvklebende nett i glassfiber, vanligvis i 50 cm bredde. Tynne varmematter produseres som ferdige varmeseksjoner i bestemte størrelser (dvs. 0,5, 1, 1,5 ... 12 m²) med en strømforsyningskabel (kaldleder) og hermetisk lukkede koblinger.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VarmekablerVarmekabler har en rekke bruksområder, inkludert innendørs komfortgulvvarme og totalvarme i både små hus og store næringsbygg.
Varmekabler brukes mest i forbindelse med nybygg eller større renoveringsprosjekter.
Relatert applikasjon
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrisk gulvvarmeElektrisk gulvvarme for alle typer gulv
Elektrisk gulvvarme er en energieffektiv og miljøvennlig varmeløsning. Den er fleksibel for nybygg og renovering av både våte og tørre rom.
Relaterte kundeerfaringer
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrisk gulvvarme fra DEVI er en energieffektiv varmeløsning for nær nullutslippsbyggMange har sett på elektrisk gulvvarme som en ineffektiv varmekilde, og forbundet det med høye strømregninger. Men tidene endrer seg. Nå er f.eks. kombinasjonen av elektrisk gulvvarme og solcellepaneler et energieffektivt alternativ for huseiere. Ja, fremtiden er faktisk elektrisk, som dette eksempelet fra Koblenz i Tyskland viser.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Coburgs første passivhus, Victoria AustraliaHome By Hutt, Melbourne Design Studios og Grand Designs Australia designet og bygde det første passive hjemmet i den lille Melbourne-forstaden Coburg.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrisk oppvarming i verdens høyeste trebygg i NorgeMjøstårnet er et 18-etasjes flerbruksbygg i Brumunddal.
Offisielt verdens høyeste tømmerbygning på 85,4 m da det ble bygget i 2019. Bygget er oppkalt etter Mjøsa, Norges største innsjø, som den ligger ved siden av.
Mjøstårnet er tegnet av Voll Arkitekter, og har et samlet gulvareal på rundt 11 300 m2.
Bygget byr på hotell, leiligheter, kontorer, restaurant og fellesarealer, samt svømmehall i tilstøtende 1. etasje. Denne utvidelsen er omtrent 4700 m2 i størrelse og er også bygget av tre.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrisk gulvvarme i verdens høyeste trebygning i Norge.Det er offisielt verdens høyeste trebygning, med en høyde på 85,4 meter. Det har det passende navnet Mjøstårnet, og er oppkalt etter Norges største innsjø Mjøsa som bygningen ligger ved.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Romantiske omgivelser i Lappland multiplisert med komforten fra elektrisk oppvarming.40 igloer – Aurora cabins – ligger i vinterskogen. De har glasstak slik at gjestene kan pakke seg inn i et teppe og nyte den fantastiske utsikten til Melkeveien, Polarstjernen og nordlyset.