VLT® Refrigeration Drive nå tilgjengelig med Modbus TCP

onsdag 30. juni 2021

VLT® Refrigeration Drive FC 103 er nå i stand til å opprette forbindelse til enheter som kommuniserer med Modbus TCP.

Takket være denne ekstra tilslutningsmuligheten og de innovative funksjonene dedikeret til kjøleapplikasjoner integrerer VLT® Refrigeration Drive FC 103 mange funksjoner, som kreves i Industri 4.0.  Utover funksjonell datautveksling, fås FC 103 også med tilstands- og belastningsbasert overvåkning. 

FC 103 kan videre fortsatt kommunisere med Danfoss Adap-Kool® systemer i LonWorks og også med PROFINET- og PROFIBUS-transmissjonsnettverk.

Identifiser systemavvik 

Frekvensomformeren kan identifisere systemavvik, før de blir kritiske. For eksempel registrerer den, om lageret på en kompressor begynner at bli slitt, eller hvis motoren mister isolering. Dette gir betydelige fordeler: Du maksimerer oppetiden takket være planlagte servicebesøk - med betydelige økonomiske fordeler som resultat.

Modbus TCP er nå tilgjengelig i følgende VLT® frekvensomformere:

Det betyr at du kan kombinere alle disse omformerne innenfor et Modbus TCP-system. Det er ikke lenger bruk for convertere eller ekstra PLC'er til denne oppgaven. Dette reduserer teknisk innsats, forenkler din systemarkitektur, reduserer vedlikehold- og opplæring, samtidig som du har mulighet til å velge den beste omformeren til din applikasjon.

VLT® Refrigeration Drive FC 103